It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

UVerifier Reference Radiometer

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Le UVerifier WEDECO est un radiomètre de référence UV conforme à la norme DIN 19294-3. Il facilite le processus d’inspection et permet de vérifier rapidement l’efficacité de la désinfection aux UV dans les systèmes d’eau potable.

  • Permet de mesurer tous les capteurs selon la norme DIN 19294-3
  • Compatible avec les systèmes DIN 19294-1, DVGW, ÖNORM M 5373-3, USEPA
    UVDGM
  • Plage de mesure : 0,2 à 3 000 W/m2
  • Affichage numérique à 4 chiffres de la valeur mesurée, conformément à la fiche de travail DVGW W294-3
  • Boîtier robuste protégé contre les projections d’eau avec écran lumineux
  • Portatif et simple d’utilisation
  • Ne dépend pas de l’alimentation secteur, peut donc être utilisé rapidement partout