Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Générateurs d’ozone

Système de traitement à l’ozone OCS

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

Unité OCS « plug and play » WEDECO

​Le système complet de traitement à l’ozone (OCS) Wedeco est conçu pour répondre aux exigences des clients souhaitant disposer d’une unité de traitement à l’ozone prête à être installée, facile à utiliser et dotée d’une fiabilité élevée. Les unités OCS sont des solutions « plug and play » pour les clients à la recherche d’une intégration aisée dans leurs processus d’applications de traitement à l’ozone.

Le système fonctionne automatiquement après déclenchement de l’interrupteur principal ou d’un signal externe.

  • Production d’ozone de 0,22 à 9 kg/jour, soit 3 à 400 g/h
  • Conception compacte montée sur patin
  • Faibles exigences d’installation et d’entretien
  • Faibles coûts d’investissement et de fonctionnement
  • Production d’ozone à haute concentration
  • Conçu pour un fonctionnement continu

Les unités OCS sont équipées d’un moniteur capable de détecter l’ozone dans l’air ambiant. Elles sont conformes aux directives CE-EMVG et ZH 1/474, et sont prétestées avant l’expédition. Tous les composants sont montés sur un bâti en acier inoxydable et prêts à être raccordés.

Les composants standard des unités Wedeco OCS sont un générateur d’ozone (jusqu’à GSO 30), une alimentation en gaz via un générateur d’oxygène, un système d’introduction avec pompe et injecteur, un contrôle de l’air ambiant, des commandes électriques avec échange de signaux, un bâti en acier inoxydable avec tuyauterie et câblage intérieurs, et des tuyauteries et câblage. Les accessoires fournis en option incluent un contrôle de la concentration en ozone (gaz/eau), des réservoirs de réaction et de dégazage de différentes tailles, une destruction de l’ozone dans les effluents gazeux, une armoire et des tuyauteries en acier inoxydable.

 

Specifications