Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Ozone Systems

Sistema modulare all’ozono

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Generatori di ozono per applicazioni di laboratorio medie e piccole

I sistemi piccoli all’ozono GSO Wedeco di Xylem sono progettati per produrre ozono in modo efficiente da 3 a 8 g/h.

  • Produzione di ozono pari a 0,1 - 0,4 lbs./giorno 2 - 8 g/hr
  • Costruzione compatta
  • Bassi requisiti di installazione e manutenzione
  • Bassi costi di investimento e operativi
  • Progettata per il funzionamento permanente

I generatori di ozono Wedeco sono ideale per essere utilizzati per la disinfezione e ossigenazione dei processi idrici nel settore industriale, ospedaliero e nelle applicazioni in impianti pilota. Come applicazioni standard si hanno acqua potabile, processi con loop dell’acqua, processi di riciclaggio, risciacquo, nell’industria alimentare e delle bevande, per l’acqua di raffreddamento, per l’acquacoltura e per le piscine.

Questi generatori di ozono sono molto compatti.

 

Specifications