Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Activer le mode contraste élevé
Voir tout Générateurs d’ozone

Système à ozone PDOevoPLUS

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire

RÉSOLVONS LES PROBLÈMES DE L’EAU et RÉDUISONS L’ÉNERGIE.

Le système à ozone Wedeco PDOevoPLUS de Xylem a été conçu pour produire de grandes quantités d’ozone de façon fiable et efficace. La série PDOevoPLUS peut aussi être personnalisée pour s’intégrer parfaitement dans les conditions et processus locaux.  

La série PDOevoPLUS est spécifiquement fabriquée pour consommer moins d’eau de refroidissement, et est capable d’atteindre 60 % d’eau avec un rendement énergétique maximal, entraînant ainsi de très faibles coûts sur le cycle de vie. Le nouveau système PDOevoPLUS est adapté à chaque application.

  • Production d’ozone de 453 à 6 804 kg/jour ou 18 à 300 kg/h
  • Faible consommation d’eau de refroidissement
  • Système « plug and play » personnalisé, complètement monté et instrumenté 
  • Conception robuste pour une utilisation dans des conditions difficiles
  • Installation et exploitation faciles
  • Technologie à électrode sans maintenance
  • Garantie de remplacement de 10 ans sur les électrodes Effizon® evo 2G
  • Certification CE, UL

Solutions à ozone robustes et personnalisables

Les canalisations PDOevoPLUS sont exclusivement en acier inoxydable. Elles sont équipées de tous les instruments nécessaires de surveillance et de mesure de concentration. Tous les raccords et instruments sont disposés pour faciliter l’utilisation, l’entretien et le contrôle. Les entrées et sorties sont conçues pour s’adapter aux conditions locales. 

Les alimentations sont équipées de 12 ou 18 redresseurs à impulsions et d’une technologie de convertisseur IGBT pour répondre aux exigences de limitation des harmoniques. Les tensions secteur de 380 à 690 volts sont utilisables immédiatement.

Maximiser la production d’ozone avec les électrodes Effizon evo 2G

La technologie des électrodes Effizon evo 2G est au cœur du système Wedeco PDOevoPLUS. Fabriquées en acier inoxydable et en verre borosilicaté ultra résistant, les électrodes Effizon evo 2G permettent au système de traitement à l’ozone Wedeco d’atteindre un niveau de fiabilité et de rendement énergétique impossible à obtenir avec la plupart des autres électrodes.

Les électrodes sont développées à partir de matériaux inertes, sans fusibles ni revêtement, ce qui les rend extrêmement résistantes à la corrosion. Les générateurs d’ozone Wedeco ne nécessitent donc pratiquement aucune maintenance ni de remplacement ou de nettoyage d’électrode.

Les électrodes Effizon evo 2G offrent plusieurs couches de sécurité dont le fonctionnement est indépendant. Cette fonction de sécurité inhérente est appelée protection intelligente des électrodes (Intelligent Electrode Protection). Celle-ci vient compléter les dispositifs de verrouillage actifs figurant à l’intérieur du bloc d’alimentation en mettant en œuvre une protection passive des électrodes supplémentaire indépendante de l’alimentation. Contrairement aux mécanismes de sécurité classiques tels que les fusibles, la protection intelligente des électrodes innovante n’est pas sujette à de fausses détections en cas d’électrodes défectueuses.

Le double espace de décharge de l’électrode, avantage unique de l’Effizon evo 2G, guide l’oxygène dans le champ électrique formé des deux côtés du tube en verre diélectrique. La tension du milieu avec variateur de fréquence est reliée et distribuée uniformément à toutes les électrodes connectées à la grille en acier inoxydable, elle-même soutenue par une tige en verre. Le tube diélectrique assure la résistance nécessaire à la création d’un champ électrique dans chaque tube en acier. Il en résulte une production d’ozone efficace des deux côtés du diélectrique, ce qui réduit l’énergie spécifique appliquée et augmente la production d’ozone.

Specifications