It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
See All Ozone Systems

Sistema per ozono PDOevo

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Soluzioni per ozono resistenti e personalizzabili

Il sistema Wedeco PDOevo di Xylem è stato realizzato per produrre grandi quantità di ozono in modo affidabile ed efficiente. La serie PDOevo può essere anche personalizzata e integrata per adattarsi perfettamente alle condizioni e ai processi specifici.

 

  • Produzione di ozono pari a 1.000 - 15.000 lbs./giorno o da 18 kg/hr a 300 kg/hr
  • Basso consumo specifico di energia e riduzione dei costi di capitale ed esercizio
  • Personalizzato, sistema montato e dotato di strumenti “plug and play”
  • Costruzione resistente per poter operare in presenza di condizioni estreme
  • Installazione e funzionamento semplici
  • Elettrodi virtualmente senza alcun fabbisogno di manutenzione
  • Garanzia di sostituzione di 10 anni per gli elettrodi Effizon® evo 2G
  • Omologato CE, UL

I sistemi all’ozono PDOevo vengono proposti in due configurazioni principali - Greenline e Smartline. La configurazione Greenline offre uno dei cicli di vita e di costi più competitivi sul mercato grazie al consumo energetico straordinariamente basso e Smartline si contraddistingue per costi di investimento bassi che non compromettono l’affidabilità e la facilità delle operazioni.

Le tubazioni PDOevo sono realizzate in esclusivo acciaio inossidabile dotate di tutte le tipologie di monitoraggio necessarie e desiderate e di strumenti per la misurazione della concentrazione. Tutta la raccorderia e gli strumenti sono disposti per garantire operazioni, manutenzione e controllo alquanto semplici. Le entrate e le uscite sono strutturate in modo da soddisfare anche le condizioni presenti. 

Le reti di alimentazioni sono dotate di 12 o 18 raddrizzatori e della tecnologia di conversione IGBT per soddisfare tutti i requisiti. Il voltaggio principale da 380 a 690 volt è prontamente utilizzabile.

Massimizza l’ozono con gli elettrodi Effizon evo 2G

La tecnologia con elettrodi Effizon evo 2G è l’elemento base di ogni sistema per ozono PDOevo Wedeco. Presenta un nucleo in vetro realizzato solo con vetro borosilicato altamente resistente e una rete in acciaio inossidabile. I sistemi per azoto Effizon evo 2G permettono a Wedeco di offrire un livello di affidabilità e di efficienza energetica irraggiungibili dalle altre tecnologie con elettrodi.

Gli elettrodi vengono prodotti completamente con materiale inerte, senza la necessità di fondere o di ricoprire, rendendoli quindi altamente resistenti alla corrosione. Ciò significa che i generatori di ozono Wedeco non richiedono praticamente operazioni di manutenzione di pulizia regolare o di sostituzione degli elettrodi.

Gli elettrodi Effizon evo 2G offrono livelli operativi multipli e indipendenti. Questa funzione di sicurezza inerente viene definita protezione intelligenti degli elettrodi. La protezione intelligente degli elettrodi affianca gli interblocchi di protezione attiva già esistenti all’interno dell’unità del gruppo di alimentazione (PSU) con una protezione supplementare passiva dell’elettrodo che non si basa sull’alimentazione. A differenza dei concetti di sicurezza tradizionali, quali i fusibili, l’innovativa protezione intelligente degli elettrodi non porta a rilevamenti errati in caso di guasti agli elettrodi.

L’eccezionale gap doppio degli elettrodi Effizon evo 2G convoglia i flussi di gas ossigenato attraverso il campo elettrico sia all’interno che all’esterno del tubo di vetro dielettrico. Il voltaggio medio con controllo di frequenza variabile è collegato e distribuito in modo uniforme a tutti gli elettrodi, collegato alla rete in acciaio inossidabile che è supportata da un’asta di vetro. Il tubo di vetro dielettrico offre la resistenza richiesta per la creazione di un campo elettrico in ogni tubo in acciaio inossidabile. Il risultato è una produzione efficiente di ozono su entrambi lati del dielettrico, diminuendo così l’energia specifica applicata e aumentando la produzione di ozono.

Specifications