It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Ozone Systems

Sistema ad ozono WEL

Discontinued product
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Produzione di ozono pari a 0,05 - 0,2 lbs./giorno 1 - 4 g/hr
  • Generazione diretta dell’ozono nell’acqua e fuori dall’acqua
  • Nessun iniettore necessario
  • Produzione regolabile dell’ozono da 0% al 100%
  • Ozono con il più alto potenziale di ossidazione- Attivo con il fenomeno vegetativo
  • Sempre in funzione senza interruzioni nella produzione
  • Basi costi di esercizio rispetto al riscaldamento e alle sostanze chimiche

Disinfezione senza interruzione

I generatori di ozono WEL di Wedeco producono l'ozono direttamente nell’acqua ultra pura dall’acqua in modo da garantire l’eliminazione efficiente dei microrganismi e delle biopellicole. Uno dei grandi vantaggi della produzione diretta dell’ozono nell’acqua è rappresentato dal fatto che non si sono impurità (nessuna sostanza aggiunta) durante l’introduzione del gas. Questo metodo di produzione dell’ozono permette una protezione constante e sistematica contro la ricrescita batterica nei sistemi di acqua ultra pura (tubazione e serbatoio).

Ozono continuo nel flusso dell’acqua

I generatori di ozono WEL producono l’ozono a ciclo continuo nell’acqua per mezzo di una cella elettrolitica speciale. Il nucleo della cella è formato da un anodo/catodo e una membrana elettrolita in polimero solido che funge da elettrolita non solubile e da separatore nella cella. Il processo di elettrolisi tra l’anodo e il catodo genera la produzione dell’ozono ultra puro nell’acqua. Nel frattempo l’ozono viene dissolto nell’acqua di processo. Le prestazioni dell’ozono possono essere regolate continuamente tra 0% e 100%. 

Il generatore di ozono WEL di Wedeco può essere combinato con il sistema di acqua ultra pura Wedeco E/ME UV.

 

Specifications