It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Packaged AOP Systems

MiPRO Série K143

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field
  • Adapté à l’élimination des micropolluants organiques
  • Débit maximal (m³/h) : 5 000 m³/h
  • Performances validées par des tests biologiques de pointe conformément à l’UVDGM de l’US EPA (Manuel des directives de désinfection par ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement) (2006)
  • Technologie à haut rendement des lampes UV et du ballast Ecoray
  • Contrôle OptiDose : concept développé par Xylem, basé sur l’intensité effective Wedeco
  • Contrôleur du système UV facile à utiliser, avec SCADA
  • Conception flexible avec une mise à niveau simple
  • Capteur d’intensité UV certifié ÖNORM

Intégralement testé et durable

Les systèmes Wedeco de la série K représentent une solution éprouvée et écoénergétique pour la désinfection UV et les processus avancés d'oxydation destinés à l’eau potable, à la dépollution des nappes phréatiques ou au recyclage de l’eau potable.

Les systèmes Wedeco de la série K de Xylem ont démontré leurs capacités avec de nombreuses installations dans le monde entier destinées à éliminer les composants nocifs, le goût et les odeurs de l'eau potable

Le système à UV de la série K a aussi été testé largement afin de satisfaire au Manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (UVDGM de l’EPA, 2006). Cette validation très complète garantit des performances de désinfection et d’AOP (processus d'oxydation avancée) prouvées sur une large plage de transmittance UV (UVT) et une grande diversité d'organismes cibles, y compris les adénovirus et les micropolluants

En outre, le système OptiDose surveille en temps réel les conditions d’exploitation grâce à ses capteurs, notamment de débit, de transmittance UV et d’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Aucune hypothèse n’est faite sur les paramètres de processus, pour assurer une limitation des coûts et une conformité à tout moment.

Rendement élevé et modularité

Pour encore plus d’économies et une durabilité maximale, la série K utilise les lampes à UV basse pression à amalgame et à haut rendement, et les ballasts Ecoray de Wedeco. Combinée à l’option d’alimentation électrique variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode de gradation notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes. 

Le système à UV de la série K peut être fourni avec un nombre de rangées allant de 5 à 25 ce qui permet la meilleure personnalisation de la conception pour la gamme de débit nécessaire. En outre, le système peut être installé en intérieur ou en extérieur, avec différents modes de commande, types d’armoires et types de communications SCADA. La série K peut aisément être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques du site en fournissant un récipient plus large pour contenir davantage de rangées ou en ajoutant des brides qui permettront d’installer par la suite de nouvelles rangées. L'armoire de commande peut être placée en intérieur ou en extérieur même à des températures ambiantes élevées grâce à une enveloppe en acier inoxydable et à un système d’air conditionné optionnels

Les systèmes UV Wedeco de la série K optimisent l’exploitation en garantissant un entretien minimal. Le contrôleur regroupe tous les signaux de capteurs, alarmes, connectivité SCADA et commande en boucle fermée OptiDose pour une commande et une surveillance facilitées. Un système de nettoyage hors ligne maintient les gaines propres et limite les nettoyages manuels. Les lampes UV Ecoray bénéficient d’une garantie sur la durée de vie de 14 000 h, ce qui limite d’autant leurs besoins de maintenance.

 

Specifications