Se pare că ne vizitați din United States, însă site-ul actual pe care l-ai selectat să-l vizitați este din Romania. Doriți să schimbați site-ul?

Da, vă rog. Nu, doresc să rămân pe site-ul actual.

Sisteme pentru clădiri

De la școli la zgârie-nori, Xylem construiește un viitor mai bun

Pe măsură ce populația lumii crește și se construiesc tot mai multe clădiri, crește și cererea de apă curată și de soluții pentru clădiri eficiente din punct de vedere energetic.

Clădirile rezidențiale și cele comerciale sunt responsabile pentru un consum uriaș de energie – peste 20% din energia totală utilizată în lume. Atât în sistemele de alimentare cu apă, cât și în cele de climatizare, Xylem a aplicat idei inovatoare pentru a face aceste sisteme mai eficiente, iar clădirile mai confortabile, productive și sănătoase.

Elaborăm în permanență soluții noi pentru școli, birouri, hoteluri, malluri, spitale și alte clădiri publice – asigurând pretutindeni în lume aprovizionarea cotidiană cu apă potabilă a etajelor superioare ale clădirilor dvs., funcționarea eficientă a sistemelor de climatizare și evacuarea apei uzate.

Aprovizionare cu apă / Sisteme de creștere a presiunii

Sistemele de aprovizionare cu apă ale clădirilor moderne necesită produse fiabile și eficiente energetic care se adaptează cerințelor și pot fi conectate ușor la sistemul de monitorizare al unei clădiri. Xylem oferă pompe, regulatoare pentru pompe cu viteză variabilă, sisteme de pompare integrate și echipament de tratare cu UV/ozon pentru a satisface aceste cerințe.

Sisteme de încălzire și de răcire

În clădirile moderne se pune accentul pe confortul sporit, cu un consum redus de energie. Xylem oferă pompe, circulatoare și schimbătoare de căldură care depășesc cerințele de eficiență și pot fi integrate în sisteme complexe de clădiri.

Sisteme pentru apă uzată

Este nevoie de un expert pentru a crea soluții fiabile și eficiente pentru canalizare și apă uzată. Oferta de pompe și soluții integrate de la Xylem se bazează pe experiența noastră îndelungată și pe cercetările noastre în acest domeniu.

Sisteme de stingere a incendiilor

Pentru orice sistem de stingere a incendiilor, fie că este vorba de un sistem automat de tip sprinkler sau de un sistem cu conductă de legătură la furtun, produsele de încredere sunt o necesitate. Xylem oferă seturi de pompe de incendiu gata de instalat, care respectă cerințele standardelor UL, FM sau EN12845 și care pot fi adaptate pentru orice nevoie specifică datorită designului modular.

Circularea apei calde menajere

Menținerea temperaturii apei calde în permanență este o chestiune de confort, dar și de siguranță. Xylem oferă pompe de circulare eficiente și fiabile din bronz și oțel inoxidabil pentru acces instant la apă caldă.

 

Sisteme pentru clădiri Circularea apei calde
Sisteme pentru clădiri Creșterea presiunii
Sisteme pentru clădiri Sisteme pentru apă uzată
Sisteme pentru clădiri Încălzire ambientală (HVAC)
Sisteme pentru clădiri Răcire ambientală