Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Druckerhöhung

Wasserversorgungs- und Druckerhöhungssysteme

Wasserversorgungssysteme in modernen Gebäuden benötigen zuverlässige, energieeffiziente Produkte, die deren Bedürfnissen entsprechen und ganz einfach in ein Gebäudeüberwachungssystem eingebunden werden können. Die Wasserversorgungsprodukte und -lösungen von Xylem bieten genau dies. Wie alle Xylem-Produkte entspricht auch das Wasserversorgungssortiment den hohen Erwartungen der heutigen Kunden in Bezug auf Zuverlässigkeit, Energieeffizienz, einfache Installation und Service, um so die Lebenszykluskosten möglichst gering zu halten.

Das Angebot von Xylem für Wasserversorgungs- und Druckerhöhungssysteme

Komplettsysteme
Komplette, einbaufertige Lösungen mit einer oder mehreren Pumpen, Pumpensteuerung (variable oder feste Geschwindigkeit), Druckmessumformer und Ventile, alle auf einem Rahmen montiert.

Pumpen
Bohrloch- und Mehrstufenpumpen aus Gusseisen oder Edelstahl von 0,25 kW bis über 300 kW und Förderhöhen über 800 m zur Abdeckung von kleinen bis hin zu sehr großen und hohen Gebäuden.

Pumpensteuergeräte
Pumpenregler mit variabler Drehzahl, um die Kapazität genau an den Bedarf anzupassen.

Aufbereitung
UV- und Ozonsysteme für die Inline-Installation.

 

Produkte Marken Ressourcen
Marken
Lowara Color Logo
Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem

Ressourcen

Ressourcen