Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Systèmes de surpression

Réseaux de pompage sous pression et de distribution d’eau

Les systèmes d’approvisionnement en eau des bâtiments modernes doivent comporter des produits écoénergétiques fiables appropriés et se raccorder facilement à un système de surveillance. Les solutions et produits d’approvisionnement en eau de Xylem répondent entièrement à ces critères. Comme tous les produits Xylem, la gamme destinée à l’approvisionnement en eau satisfait aux exigences des clients en termes de fiabilité, de rendement énergétique, de simplicité d’installation et de fonctionnement à un coût de cycle de vie inédit.

L’offre de Xylem relative aux réseaux d’approvisionnement en eau et au pompage sous pression

Systèmes complets
Nous offrons des solutions complètes clés en main comportant une ou plusieurs pompes, une commande de pompe (à vitesse variable ou fixe), des vannes et des transducteurs de pression, le tout sur une seule plateforme.

Pompes
Des pompes de forage à aspiration et multi-étage en fonte ou en acier inoxydable dont la puissance s’étend de 0,25 kW à plus de 300 kW et dont la hauteur peut dépasser les 800 m pour couvrir les petits bâtiments comme les gros.

Contrôleurs de pompes
Des contrôleurs de pompes à vitesse variable pour ajuster la capacité selon la demande.

Traitement
Des systèmes UV et à l’ozone pour les installations en ligne.

 

Marques Études de cas
Marques
Lowara Color Logo
Lowara

Pompes et circulateurs Lowara, fiables et économiques pour eaux claires et usées.

Études de cas
Études de cas
Xylem aide la tour italienne à mener la grande vie

Le nouveau siège du gouvernement régional, le Palazzo della Regione Lombardia, se compose d’une tour de 160 m de haut en béton armé, acier et verre. Il est l’un des bâtiments les plus durables d’Europe. Afin de s’assurer que cette prouesse d’ingénierie restait correctement alimentée en eau chaude et froide, en climatisation et en ventilation, le maître d’œuvre, Aertermica, a fait appel à Xylem Water Solutions Italie.

Études de cas
Xylem donne un coup de pouce à l’hôtel historique Vénitien

Situé sur le célèbre Grand Canal de la ville, l’hôtel Principe est imprégné de l’histoire vénitienne et répond aux besoins des touristes qui cherchent à ajouter quelque chose de spécial à leur séjour. Alors que l’extérieur traditionnel de l’hôtel s’intègre discrètement dans l’architecture authentique, le fonctionnement interne doit répondre à des critères beaucoup plus stricts pour répondre aux exigences des touristes de la ville. Jusqu’à 30 millions de touristes visitent Venise chaque année.