It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Hungary. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Nyomásfokozás

Vízellátó és nyomásfokozó rendszerek

A modern épületek vízellátó rendszerei az igényekhez igazodó, megbízható és energiahatékony termékeket igényelnek, amelyek egyszerűen csatlakoztathatók az épületek felügyeleti rendszeréhez. A Xylem vízellátó termékei és megoldásai pontosan ezt kínálják. A Xylem többi termékéhez hasonlóan a vízellátási termékek is megfelelnek a modern ügyfél megbízhatóságra, energiahatékonyságra, egyszerű telepítésre és szervizelésre, vagyis a lehető legalacsonyabb életciklusköltségre vonatkozó elvárásainak.

A Xylem kínálata a vízellátó és nyomásfokozó rendszerekhez

Kompakt rendszerek
Telepítésre kész, komplett megoldások egy vagy több szivattyúval, szivattyúvezérléssel (változtatható vagy állandó fordulatszám), nyomástávadókkal és szelepekkel, amelyek mind egy keretre vannak szerelve.

Szivattyúk
Szürkeöntvényből vagy rozsdamentes acélból készült mélykúti, többfokozatú és csigaházas szivattyúk 0,25 kW-tól 300 kW feletti teljesítményig, akár 800 métert is meghaladó emelőmagassággal, amelyekkel a kis és nagyon nagy méretű, magas épületek igényei is kielégíthetők.

Szivattyúvezérlők
Frekvenciaváltós szivattyúvezérlés a pontosan az igényhez igazított kapacitás érdekében.

Kezelés
A telepített rendszerbe szervesen illeszkedő UV- és ózonrendszerek.

 

Brands Case Studies
Brands
Lowara Color Logo
Lowara

Megbízható és gazdaságos Lowara megoldások a tiszta és piszkos víz szivattyúzásához és ker