It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Belgium. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Monitoring en observaties

Xylem biedt een Smart Sub Observastie, een flexibel platform dat op maat gemaakte oplossingen mogelijk maakt, met sensoren van verschillende leveranciers. Ze zijn toepasbaar volgens de specificities maar kunnen desgewenst aangepast worden waardoor ze meer geschikt te zijn voor uw toepassingen. 

Eenvoudig transport en veilige lancering

Omdat alle apparatuur volgens één platform is opgezet, is het testen van de werking eenvoudig en veilig. De apparatuur wordt niet losgekoppeld tijdens transport. Dit helpt omdat de apparatuur gebruikt tijdens de proefperiode zo ook blijft werken wanneer de apparatuur wordt ingezet. Instrumenten en sensoren worden beschermd tijdens transport en implementatie, waardoor vertragingen en storingen worden geminimaliseerd. Dit geeft betrouwbare gegevensverzameling, een betere economie en niet onbelangrijk, dat deadlines kunnen worden gehaald.

Gebruik op lange termijn

Smart Sub Observatory kan relatief grote batterijen gebruiken, zodat de gebruikstijden lang kunnen zijn - meerdere jaren indien nodig. Er kunnen verschillende soorten batterijen worden gebruikt, en het is belangrijk om het juiste type te vinden. Een interessante oplossing is een grote behuizing met alkalinebatterijen die transportbeperkingen vermijdt en toestaat om lokaal betaalbare batterijen te kopen.

Duidelijke gegevenscommunicatie

De verzamelde gegevens kunnen worden opgeslagen in instrumenten gedurende de volledige meetperiode of ze kunnen naar het oppervlak worden verzonden via een akoestische modem. Met een combinatie van akoestische gegevensoverdracht naar een boei aan het oppervlak, doorsturen van gegevens via radio of satelliet, kunnen gegevens rechtstreeks naar een database op kantoor worden verzonden. Vaartuigen over de locatie kunnen gegevens verzamelen via akoestische communicatie zonder dat het observatorium naar de oppervlakte wordt gebracht. Op deze manier beschikt u over relatief actuele gegevens tegen lage kosten. Akoestische gegevensoverdracht is beschikbaar als geïntegreerde oplossing. In ondiepe wateren kan het platform worden uitgerust met een kabel naar de wal, zowel om de instrumenten van stroom te voorzien als om gegevens weer te geven in realtime.

Gemakkelijk om naar het oppervlak te halen

Smart Sub Observatory kan worden uitgerust met een eenvoudige en betrouwbare akoestische inrichting. Het kan worden uitgerust met een Argos of Iridium-baken en knipperlicht, om te helpen bij het ophalen naar het oppervlak. Op deze manier kan de eenheid snel worden onderhouden en terug in dienst worden gezet.

Recycling

Het platform is ontworpen om herbruikbaar te zijn, om aanzienlijke economische voordelen te bieden aan de eigenaren. Als er behoefte is aan nieuwe sensoren of andere wijzigingen, dan is het meestal eenvoudig om dergelijke wijzigingen aan te brengen.