人们非常关注水资源中是否存在问题性微量污染,供水公司报告该类污染在全球范围内呈上升趋势。常常在地下水和地表水中发现痕量NDMA、MTBE、1.4二恶烷、EDC等有机/无机污染物。
工业化、集约化农业以及人类医疗都会增加污染。一旦这些微污染物通过饮用水进入人类食物链,就会对健康以及人类或动物的遗传物质产生长期风险。传统的处理方法不再足以保证完全去除这些污染物。
气候和人口变化也导致饮用水中污染物的增加。因此,水资源短缺的风险将越来越高,从而对直接或间接重复使用废水用作饮用水的需求将日益增加。
先进氧化工艺(AOP)则是消除这些新型水污染的理想方法。AOP结合了两种或多种方法,用以生成羟基自由基(OH自由基),或增加羟基自由基数量。OH自由基有助于使不需要的物质氧化。同其它氧化剂相比,OH自由基的氧化势高得多。
一旦水中形成羟基,随即与现有的可氧化物质发生剧烈反应。此过程的高降解性能和快速反应动力学是成功的秘诀,能够消除大量持续存在的污染物。
Promix是一种智能臭氧引入和反应系统,能够以简练、细长的设计实现臭氧处理,适用于含有高浓度溴化物的水源水。
一些供水公司不得不处理其水源中含有的高浓度溴化物。使用臭氧对受影响的饮用水源进行臭氧氧化(例如AOP处理)可导致产物水中形成溴酸盐。由于溴酸盐是一种疑似人类致癌物质,因此饮用水中不能存在溴酸盐。事实上,世界卫生组织对饮用水中的溴酸盐进行了监管(低于10 μg/l)。
Promix系统以一种新颖的方式使用臭氧,在处理不必要的污染物的同时使溴酸盐的形成得到控制。在饮用水处理时,由于臭氧氧化不产生THM或其他氯化副产物,因此通常是最常用的加氯处理的替代方法之一。
通过升级现有的臭氧系统,还可以在改造应用下简单地实施AOP解决方案,无需改变土木结构或现有的处理链。
赛莱默提供Promix包处理系统,最大限度地减少了全部氧化解决方案的总体占地面积。有了该AOP设计,大型接触式系统显得陈旧过时。该设计是中小型水厂的理想选择。
Promix系统具有各种标准化处理橇块,用于范围从30到420m³/h的流量。更大的流量可采用Promix橇块组合,或采用根据订单精心设计的解决方案。