It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?
L’utilisation d’un réseau d’assainissement sous pression (Pressure sewage system, PSS) est une alternative judicieuse et économique pour les zones d’habitation plus éloignées. Les réseaux d’assainissement sous pression sont basés sur de petites canalisations de refoulement (remplies) sous pression et sont installés dans des tranchées étroites et peu profondes suivant le relief naturel du sol. La fonction de broyage des pompes réduit la taille des solides pour un transfert plus aisé dans des canalisations plus petites.
Le réseau comporte un système de canalisations à ramifications de petit diamètre. Il est basé sur des stations de pompage peu étendues situées près d’habitations d’où proviennent les eaux usées. Les eaux usées du réseau PSS sont déversées dans un égout gravitaire ou dans une station de pompage de plus grande capacité pour être ensuite transférées vers une usine de traitement.
Ces réseaux sont applicables à toute échelle, d’une résidence individuelle à un lotissement plus vaste, voire à un village entier. Un petit réseau peut comporter quelques habitations seulement tandis qu’une installation plus vaste peut desservir des centaines, voire des milliers de stations de pompage. La même évolutivité s’applique aux systèmes de contrôle et de surveillance Flygt, allant de la simple gestion d’alarmes à des systèmes Scada avancés s’ajoutant à nos réseaux d’assainissement sous pression.
Grâce à nos réseaux conçus selon les conditions spécifiques à chaque projet, vous bénéficierez de la meilleure solution de pompage possible pour votre réseau d’assainissement sous pression basé sur un ensemble de stations de pompage Flygt pour un usage extérieur. Comprenant des produits testés et éprouvés sur le terrain et dans les usines, ces ensembles sont simples d’installation, de fonctionnement et d’entretien : ils permettent une continuité des opérations pendant plusieurs années.
Nous concevons des systèmes PSS depuis les années 1980 et nous comprenons vos défis et vos besoins. Ensemble, nous pouvons mettre en place une solution fiable et abordable pour répondre à vos exigences particulières. Nous vous apporterons les avantages suivants :
All fields required.