Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Entwässerung/Hochwasser

Wenn Grundwasser, Regenwasser, Hochwasser oder Überschwemmungen beseitigt werden müssen, um Sachschäden zu verhindern, ist die richtige Ausrüstung unverzichtbar. Ob von Kellern, Garagen, Auffahrten, Start- und Landebahnen, öffentlichen Plätzen oder Baustellen, das eintretende Wasser muss schnell und effizient entfernt werden, um Probleme zu vermeiden. Entwässerungsanwendungen erfordern robuste, aber vielseitige Pumpen, die den örtlichen Bedingungen mit viel Schlick, Sand und Kies gewachsen sind, die häufig in der Pumpenflüssigkeit vorhanden sind.

Besonders in Zeiten von Hochwasser und Überschwemmungen ist schnelles Handeln gefragt – und die richtige Ausrüstung zur Schmutzwasserbeseitigung unverzichtbar. 3 Niederlassungen in Österreich bieten eine breite Palette an Entwässerungslösungen, die speziell für Einsätze bei heftigen Regenfällen oder im Ernstfall einer Naturkatastrophe entwickelt wurden. Mit den tragbaren Pumpen und dem passenden Zubehör der renommierten Marken Lowara, Flygt und Godwin hält Xylem ein bewährtes Sortiment bereit, das selbst den größten Herausforderungen standhält. Egal ob es um das Abpumpen von Kellern, das Entfernen von Schlamm oder das Ableiten von übergelaufenem Abwasser geht – die Pumpen leisten verlässlich und effizient ihren Dienst und sind dafür ausgelegt, schnell und unkompliziert einsatzbereit zu sein.

Warum Xylem?

  • Umfangreiche Erfahrung und fachkundige Unterstützung: Mit jahrzehntelanger Expertise im Bereich der Pumpentechnologie wissen die Experten bei Xylem genau, welche Lösungen im Ernstfall gebraucht werden.
  • Individuelle Lösungen: Von großvolumigen Hochdruckpumpen, die Wasser über weite Strecken transportieren, bis hin zu kompakten, tragbaren Pumpen zur Kellerentwässerung – Xylem hat für jeden Bedarf die passende Lösung.

Besonders für die Verwendung in Entwässerungsanwendungen geeignet sind:

  • SOS Flutkit: Ein fertiges Set bestehend aus einer tauchfähigen DOC Entwässerungspumpe, sowie einem flexiblen Schlauch mit Schnellanschlüssen, in einer Kunststoffbox. 
  •  DOC Tauchmotorpumpen: Kleine Schmutzwasserpumpen ideal für die Kellerentwässerung.
  • Ready Entwässerungspumpen: Bewältigt Fördermengen bis zu 7l pro Sekunde und beseitigt verunreinigtes Wasser mit Sand- und Kies mühelos.
  • BIBO Schmutzwassertauchmotorpumpen: Große Hochdruckpumpen, die das Wasser über lange Distanzen aus der Gefahrenzone wegbefördern.
  • Selbstansaugende dieselbetriebene Pumpen für Schmutz und Abwasser, sowie Speziallösungen für Feuerwehren
Marken
Marken
Flygt logo
Flygt

Eine Premium-Palette von Produkten und Lösungen für die Beförderung und Aufbereitung von W

Lowara Color Logo
Lowara

Zuverlässige und wirtschaftliche Lösungen von Lowara zum Pumpen und Umwälzen von sauberem