Le Wedeco Acton PE est un réacteur de désinfection par UV fermé adapté au traitement des eaux corrosives pour l’emploi en aquariums, piscines en eau salée, fermes aquacoles et bateaux-viviers. Il est fabriqué en polyéthylène HDPE (PE100) pour garantir une résistance élevée et maintenir ses performances même dans des conditions difficiles.
Le Wedeco Acton PE assure la biosécurité de l’aquaculture et maintient des conditions d’hygiène idéales pour l’entrée, la sortie et la recirculation de l’eau afin de prévenir la prolifération des bactéries, parasites et virus pathogènes. Cela garantit un taux de productivité plus élevé, une baisse de la mortalité des poissons et des poissons de meilleure qualité.
L’Acton PE couvre des débits élevés allant jusqu’à 829 m³/h. Différentes configurations d’installation sont disponibles avec différentes positions de bride. Le remplacement des lampes est facile et se fait sans outil. Grâce à la puissance élevée unitaire des lampes, le nombre de lampes est réduit : la maintenance associée est donc limitée. Le fonctionnement des unités Acton PE est piloté par un contrôleur EcoTouch doté d’un écran tactile graphique convivial, compatible en option avec les différents types de réseaux courants pour communication avec la supervision de l’installation.
L’Acton PE est construit en polyéthylène de haute qualité, insensible à la corrosion et compatible avec les eaux difficiles. Cette gamme de réacteurs, y compris lampes et gaines de quartz, a été soumise à de nombreux tests, notamment vibratoires. Grâce à la technologie des lampes EcoRay®, leur durée de vie est garantie à 14 000 heures.
Xylem possède des décennies d’expérience dans la fourniture de systèmes UV en acquaculture. Les UV se sont révélés très efficaces contre les pathogènes spécifiques tels qu’Isavirus et Aeromonas Salmonicida. Ils sont sans effets négatifs sur la qualité de l’eau.