It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Voir tout Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Système de désinfection par ultraviolets Série A/B-PE

Produit discontinué
Cet article a été remplacé par

Action PE

Le Wedeco Acton PE est un réacteur de désinfection par UV fermé adapté au traitement des eaux corrosives pour l’emploi en...
  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.
  • Système UV compact adapté aux applications en milieu marin et aux informations sur la corrosion
  • Débit maximal : 400 m³/h
  • Réacteur en polyéthylène (HDPE) résistant à la corrosion
  • Homologation type de l’Institut vétérinaire norvégien 
  • Technologie de lampe UV et ballast Spektrotherm à haut rendement
  • Capteur d’intensité UV certifié ÖNORM

Solutions UV éprouvées pour les applications résistantes à la corrosion

Fabriqués à partir de polyéthylène (HDPE) résistant à la corrosion, les systèmes UV de la série A/B-PE de Wedeco sont particulièrement adaptés à la désinfection de l’eau de mer ou de l’eau salée, ainsi qu’à d’autres substances corrosives. 

Les systèmes de désinfection UV de la gamme A/B-PE détruisent les bactéries, les virus, les levures, les parasites ainsi que le cryptosporidium tout en respectant l’environnement. Et sans utiliser le moindre produit chimique. 

Une désinfection sûre et fiable est garantie par les principales autorités du secteur industriel (homologation du type Institut vétérinaire norvégien) et par la très large palette d’applications ciblant l’aquaculture, les aquariums et les sources thermales.

Lampes UV à longue durée de vie et surveillance simple

Les éléments fondamentaux de la série A/B-PE sont la faible pression, le haut rendement, et la présence de lampes à amalgame. Que la température soit basse ou très élevée, les lampes UV Spektrotherm efficaces et stables qui sont installées à l’intérieur du réacteur de désinfection garantissent un résultat optimal. Cet excellent système bénéficie d’une puissance remarquable grâce au haut rendement et à la stabilité exceptionnelle de la température. 

Le contrôleur de spectre d’émission (SEC) gère toutes les fonctions de contrôle et de surveillance du système UV. Doté d’un grand écran, un panneau frontal d’utilisation simple affiche en permanence les informations relatives au fonctionnement opérationnel. Le capteur UV, stable, étalonné et certifié ÖNORM, mesure l’intensité.