It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
See All UV Systems

Serie A/B-PE sistema di disinfezione UV

Discontinued product
This item has been replaced by

Action PE

Wedeco Acton PE is a closed UV disinfection reactor designed to withstand the corrosive conditions in applications like aquaculture farms, aquaria, saltwater...
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Sistema UV contatto per le applicazioni per acqua di mare e liquidi corrosivi
  • Portata massima 400 m³/h (2.5 MGD)
  • Reattore in polietilene anti-corrosione (HDPE)
  • Omologazione del Norwegian Veterinary Institute 
  • Lampada spettrometro UV ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • Sensore d’intensità UV omologato ÖNORM

Soluzioni UV provate per applicazioni anti-corrosione

Realizzato in polietilene anti-corrosione (HDPE), la serie A/B PE Wedeco di sistemi UV sono altamente adatti per disinfezione di acqua di mare o acqua salata o di altre sostanze corrosive. 

I sistemi di disinfezione UV della serie A/B-PE eliminano in maniera effettiva batteri, virus, fermenti, parassiti e cryptosporidium in modo ecologico senza l’uso di agenti chimici. 

La disinfezione sicura e affidabile è garantita dalle autorità di controllo principali (Approvazione di Tipo dell’Istituto di Veterinaria Norvegese) e confermata da un’ampia base di prodotti che comprendono applicazioni per l’acquacoltura, gli acquari e le fonti termali.

Lampade UV di lunga durata e con monitoraggio facile da utilizzare

Al centro della serie A/P-PE vi sono lampade ad amalgama a bassa pressione di alto rendimento. Le lampade UV Spektrotherm efficienti e a temperatura stabile poste all’interno del reattore di disinfezione garantiscono la massima disinfezione sia con temperature molto basse che alte. L’eccellente produzione UVC deriva dall’elevata efficienza e dalla straordinaria stabilità della temperatura. 

Il controllo dello spettro di emissione (SEC) gestisce tutte le funzioni di controllo e monitoraggio del sistema UV. Il pannello anteriore di facile utilizzo con un ampio display offre informazioni continue su tutti gli stati delle operazioni in corso. I sensori UV stabili e tarati, con certificazione secondo ÖNORM, sono predisposti alla misurazione dell’intensità.