It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

See All Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Système Spektron de désinfection de l’eau par UV

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Convient pour la désinfection de l’eau potable et des applications industrielles dont le débit varie entre 0,5 et > 4 000 m³/h (2 gmp à > 26 MGD)
  • Performance validée par des tests biologiques effectués dans les règles de l’art conformément aux normes ÖNORM, DVGW et selon l’UVDGM (manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement) publié en 2006
  • Technologie à haut rendement des lampes UV et du ballast Ecoray
  • Contrôle OptiDose ‒ concept développé par Xylem, basé sur l’intensité effective Wedeco
  • Contrôleur du système UV facile à utiliser EcoTouch avec communications SCADA
  • Système automatique à nettoyage mécanique sans produits chimiques
  • Capteur d’intensité UV certifié ÖNORM
  • Répartiteur de flux OptiCone™

Intégralement testé et durable

La série Wedeco Spektron est une solution éprouvée, écoénergétique pour la désinfection UV de l’eau potable, des eaux de process et d’autres liquides à haute transmittance UV. Pas moins de 2 000 systèmes sont installés dans le monde. Les systèmes UV Wedeco Spektron de Xylem ont été testés de bout en bout afin de satisfaire au Manuel des directives de désinfection aux ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement (UVDGM de l’EPA, 2006) et certifiés conformes à la norme allemande DVGW ainsi qu’à la norme autrichienne ÖNORM.

La validation complète a prouvé l’efficacité de la désinfection contre un large éventail d’agents pathogènes, notamment les parasites (par exemple, les cryptosporidies et les Giardia), les bactéries (par exemple, les colibacilles, les salmonelles, les vibrions cholériques ou les bacilles pyocyaniques) et les virus (par exemple, le virus de la poliomyélite, le virus de Norwalk et les rotavirus). Plus de 99,99 % de tous les agents pathogènes peuvent ainsi être rendus inoffensifs en une fraction de seconde, et ce, sans conséquence sur le goût ni l’odeur de l’eau.

Nos solutions de désinfection aux UV sont purement physiques, 100 % sans produit chimique et ne risquent donc aucune formation de sous-produits nocifs, par exemple trihalométhanes (THM) ou acides haloacétiques (HAA). De plus, les systèmes d’essuyage automatiques Spektron travaillent sans additifs chimiques de nettoyage.

La technologie aux UV est plus sûre pour les salariés, la communauté et l’environnement. La désinfection aux UV élimine les risques associés au stockage et la manutention de produits chimiques dangereux, ce qui assure la protection de votre installation de traitement et des alentours contre les fuites accidentelles.

Le système OptiDose surveille en temps réel les conditions d’exploitation grâce à ses capteurs, notamment de débit, de transmittance UV et d’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Il vous garantit des coûts d’exploitation réduits et vous pouvez faire entièrement confiance à l’efficacité de son processus de désinfection.

Haut rendement et adaptabilité

Pour encore plus d’économies et une durabilité maximale, le système Spektron utilise des lampes UV et des ballasts Ecoray Wedeco basse pression à amalgame et à haut rendement. Combinée à l’option d’alimentation électrique variable, la technologie Ecoray offre un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode de gradation notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes. La lampe Ecoray 600 Watts a aussi un meilleur rendement énergétique que les lampes moyenne pression, ce qui réduit encore les coûts d’énergie. Grâce à la réduction de leur teneur en mercure, les lampes Ecoray sont plus stables et plus durables. Ces caractéristiques contribuent également à réduire leur empreinte carbone et leur impact sur l’environnement.

Les systèmes Spektron UV se déclinent en différentes dimensions (14 à la norme CE, 10 à la norme cUL) et permettent de concevoir la meilleure architecture en fonction de la plage de débit du client. Le répartiteur de débit breveté OptiCone rend négligeables les conséquences des conditions régnant dans la canalisation d’entrée et simplifie les contraintes d’installation.

De plus, les systèmes peuvent être installés dans diverses orientations (horizontale, verticale, rotation de la bride de sortie). Avec ses différents modes de contrôle, ses types d’armoires et ses types de communications SCADA, la série Spektron peut être aisément personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques du site.

Les systèmes UV Wedeco Spektron vous permettent d’optimiser vos coûts d’exploitation grâce à une maintenance minimale. Le contrôleur EcoTouch regroupe tous les signaux de capteur, alarmes, connectivité SCADA et commande en boucle fermée OptiDose pour une commande et une surveillance facilitées. Un système de nettoyage automatique maintient les gaines propres et limite les nettoyages manuels. Les lampes UV Ecoray bénéficient d’une garantie de 14 000 heures sur leur durée de vie, ce qui limite leurs besoins de maintenance.