It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
See All UV Systems

Sistema di disinfezione UV serie LBX

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Indicato per la disinfezione delle acque reflue, il riutilizzo dell’acqua, l’acqua potabile e l’acqua industriale
  • Portata massima 2.100 m³/h (13 MGD)
  • Prestazioni comprovate dall’analisi biologica avanzata in osservanza con UVDGM di USRAP (2006), protocollo IUVA (2011) e linee guida NWRI (2003/2012) incluso l’approvazione Title 22 
  • Lampada Ecoray UV ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • Controllo OptiDose - Filosofia di controllo Wedeco di Xylem basato sull'intensità reale che si serve del sensore d’intensità UV omologato ÖNORM
  • EcoTouch o controllo tramite PLC - Controllo del sistema UV facile da usare con comunicazione SCADA 
  • Sistema di pulizia meccanico, automatico senza sostanze chimiche
  • Separatore di flusso OptiCone™

Ampiamente testata e sostenibile

La serie LBX Wedeco di Xylem è un’efficiente soluzione testata ad energia UV per disinfezione delle acque reflue, del riuso delle acque, dell’acqua di superficie, dei processi idrici e in altri processi UV di trasmissione liquidi quando si preferisca un sistema a serbatoio UV chiuso.

La serie KLBX Wedeco di Xylem ha dimostrato la sua capacità in oltre 1.000 installazioni per il trattamento delle acque reflue, del riutilizzo dell’acqua, dell’acqua potabile e nelle applicazioni industriali in tutto il mondo. 

I sistemi UV LBX sono stati ampiamente testati per soddisfare le linee guida del Manuale guida per la Disinfezione UV dell'Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti (USEPA UVDGM , 2006) e dell'Istituto di ricerca nazionale sulle acque, compresi gli standard più severi California Title-22 Water Reuse. L'ampia dotazione di convalida consente prestazioni di disinfezione comprovate in un ampio intervallo di trasmissione UV (UVT) e una varietà di organismi bersaglio, compreso l'Adenovirus.

Inoltre, OptiDose, il controllo in tempo reale con uso di sensori, monitorizza le condizioni di funzionamento compreso il flusso, la trasmissione e l’intensità dei raggi UV. Quindi, con la logica di controllo testata, OptiDose regola il consumo energetico al minimo necessario in modo da soddisfare i requisiti di dosaggio. Non è possibile formulare ipotesi riguardanti i parametri di processo, assicurando risparmio di denaro e una disinfezione perfetta in ogni momento.

Il sistema UV automatico di pulizia di LBX funziona senza additivi chimici. Le lampade Ecoray utilizzate nella serie LBX hanno inoltre una quantità ridotta di mercurio e consumano meno energia riducendo così l’impronta di carbonio.

Alta efficienza e capacità di adattamento

Per un investimento migliore e per la massima sostenibilità, la serie di sistemi UV LBX di Xylem utilizza alimentatori e lampade UV ad amalgama Ecoray® a bassa pressione e alta produzione Wedeco. Utilizzate in abbinamento all’opzione di alimentazione variabile, la tecnologia Ecoray ha come effetto un’eccellente efficienza energetica in tutte le condizioni di funzionamento. Particolarmente in modalità dimmerizzata raggiungono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alle tecnologie esistenti. Inoltre le unità a L presentano il deviatore di flusso brevettato OptiCone che massimizza il sistema idraulico.

La serie LBX propone diverse dimensioni (13 x CE, 9 x cUL standard), garantendo la struttura migliore adatta alla gamma di flusso desiderata. In alternativa i reattori a forma di U, Z e L assieme alle flange DN e ANSI massimizzano la flessibilità in modo da essere adattabile a alle strutture specifiche delle tubature in loco. Per i sistemi a forma di L, il deviatore di flusso brevettato OptiCone migliora il funzionamento completo del sistema idraulico e rende l’impatto delle tubature di entrata irrisorio e allo stesso tempo semplifica i requisiti di installazione.

Inoltre i sistemi possono essere montati sia all’interno che all’esterno, orientandoli in diverse direzioni (in senso orizzontale, in senso verticale, nel senso di rotazione della flangia di uscita). Con diverse modalità di controllo, tipi di cabina e tipologia di comunicazione SCADA, la serie LBX è facile da personalizzare per soddisfare i requisiti specifici in loco. La cabina di controllo può essere posizionata sia all’interno che all’esterno, anche in ambienti con alte temperature con un alloggiamento in acciaio inossidabile e un sistema ad aria condizionata.

Il sistema a raggi UV della serie LBX Wedeco massimizza la praticità per l’operatore garantendo una manutenzione minima. Il controller EcoTouch unifica tutti i segnali del sensore, gli allarmi, la connettività SCADA e il controllo a ciclo chiuso Optidose per un monitoraggio e un controllo più semplice. Un sistema di pulizia automatico mantiene i manicotti puliti, riducendo ad un minimo la necessità di pulizia manuale e le lampade UV Ecoray vengono fornite con una garanzia di ciclo di vita di 14.000 ore, riducendone notevolmente la manutenzione.