赛莱默的Wedeco LBX系列是一种经过验证的节能型紫外线解决方案,适用于首选封闭式紫外线系统的废水、回用水、地表水、工艺用水和其他紫外线透射率低的液体的消毒。
LBX系列在全世界1000多个安装应用情形中已经证明了其在各种废水、回用水、饮用水和工业用水消毒方面的能力。
LBX紫外线系统已经过广泛的测试,符合美国国家环境保护局(USEPA)的紫外线消毒指导手册(UVDGM,2006年)以及国家水研究所(NWRI)指南,满足最严格的加州第22篇水再利用标准。大量的验证证明在广泛的紫外线透射率(UVT)值和各种目标生物(包括腺病毒)具有可靠的消毒性能。
此外,基于传感器的实时剂量控制装置——OptiDose将对包括流量、紫外线透射率和紫外线强度等运行条件进行监测。然后,凭借成熟的控制逻辑,OptiDose将能耗调整到满足剂量要求所需的最低水平。未就工艺参数作任何假设,确保始终节省成本以及保证消毒信心。
LBX紫外线系统的自动刮垢系统无需使用化学清洁添加剂。LBX系列使用的Ecoray灯含有的汞含量更低、消耗的能源更少,进一步减少了碳排放量。
为了提高经济性并提供最大可持续性,赛莱默的Wedeco LBX紫外线系统采用低压、高输出、汞合金Ecoray紫外灯和镇流器。Ecoray技术与可变功率相结合,可在所有运行条件下实现卓越的能源效率。特别是在暗光模式下,与现有技术相比,能够实现了高达20%的平均节能。此外,L形装置采用获得专利的OptiCone引流器,可最大限度地提高水力特性。
LBX系列具有各种尺寸(13 x CE、9 x cUL标准),可根据所需流量范围定制最佳设计。替代性U形、Z形和L形反应器以及DN或ANSI法兰,最大限度地提高了适应现场特定管道方案的灵活性。对于L形系统,获得专利的OptiCone引流器提高了整体水力特性,使入口管道条件的影响可以忽略不计,从而简化了安装要求。
此外,该系统还可以室内或室外安装,还可以采用各种安装方位(水平方位、垂直方位、出口法兰旋转方位)。LBX系列可采用各种控制模式(控制柜式和SCADA通信式),可以轻松定制,以满足特定的现场要求。控制柜可以安装在室内,即使是在环境温度高的情况下;也可配备可选的不锈钢外壳和空调将控制柜安装在室外。
Wedeco LBX系列紫外线系统以最少的维护最大限度地提高了操作员的可用性。EcoTouch控制器融合了所有传感器信号、报警、SCADA连接性和OptiDose闭环控制,实现最简单的监控。自动刮垢系统可保持套管清洁,最大限度地减少手动清洁工作。Ecoray紫外灯具有14000小时的紫外灯使用寿命,可减少紫外灯维护。