Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen UV-Desinfektionsanlagen

ME-Serie

Produkt eingestellt
Dieser Artikel wurde ersetzt durch
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • UV-Desinfektion von hochwertigem Wasser (Trinkwasser, hochrein oder ultrarein) für Anwendungen in der Kosmetik-, Pharma- oder Halbleiterindustrie
  • 100 m³/h (430 GPM) maximale Durchflussrate
  • Entwickelt entsprechend der Richtlinien von GMP und FDA 
  • Entspricht ATEX-Richtlinie 94/9/EC 
  • Quarz-Rohrreaktor mit Strahlern an der Außenseite 
  • Edelstahl-Reaktorgehäuse mit mehreren Flanschoptionen (sterile Anschlüsse, Tri-Clamps, DIN oder ISO usw.)
  • Hocheffiziente Spektrotherm-UV-Strahler- und Vorschaltgerätetechnologie
  • ÖNORM-zertifizierter UV-Intensitätssensor

Innovatives Design der Strahleranordnung für hohe Reinstwasseranforderungen

Die Wedeco ME UV-Anlagen von Xylem wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen der Pharma-, Kosmetik- und Halbleiterindustrie zu erfüllen. 

Die ME UV-Anlagen zeichnen sich durch das Durchlaufverfahren (In-line) aus, in dem das Wasser durch ein Quarzglasrohr geführt und von außen bestrahlt wird. Dadurch bleibt der Aufbereitungsprozess vollständig geschlossen, ist frei von Einbauteilen im Prozessmedium und nahezu ohne Druckverlust. Da es sich um eine rein physikalische Desinfektionstechnik handelt, werden dem Wasser keine Zusätze hinzugefügt. Als Teil der Reinstwassererzeugung sind die Wedeco ME-Anlagen hervorragend für die Desinfektion sowie für die Restozonvernichtung geeignet.

Materialien und Oberflächen mit Wasserkontakt entsprechen GMP/FDA-Normen und erfüllen die Anforderungen der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Zusätzlich ist die ME-Reihe einfach konfigurierbar, so dass sie an standortspezifische Anforderungen angepasst werden kann (z. B. sterile Verbindungen, Tri-Clamp-Anschlüsse, DIN- oder ISO-Normen). Für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen können die Systeme sogar gemäß ATEX-Richtlinie 94/9/EC angepasst werden.

Einfache Installation und Instandhaltung 

Die Elektrotechnik der ME UV-Anlagen ist in einem separaten Schaltschrank untergebracht. Der Reaktor besteht aus einem Quarzglasrohr mit externen UV-Strahlern sowie parallel zum Durchfluss angeordneten Reflektoren.

Das Herzstück der ME UV-Analgen von Wedeco ist ihre energieeffiziente Spektrotherm-Technologie. Diese Strahler verfügen über eine besonders hohe Lebensdauer und arbeiten kontinuierlich, sogar bei variierenden Wassertemperaturen. Durch die Kombination von Hochleistungsstrahlern und speziell geformten Reflektoren wird eine höhere Desinfektionseffizienz erzielt.

Die kompakte Inline-Bauweise gewährleistet exzellente Durchflussbedingungen ohne Totzonen und sorgt für eine mühelose Einpassung in bereits vorhandene Rohrleitungen. Eine Wartungsluke erlaubt das Arbeiten im Reaktor, ohne diesen von den Rohrleitungen trennen zu müssen. UV-Strahler und Entleerung sind von außen zugänglich und können schnell und einfach ohne Entleeren des Reaktors ausgetauscht werden. Das Trocken-Lampen-Design verhindert Verunreinigungen, eliminiert den Reinigungsaufwand nahezu vollständig und ermöglicht einen Eintritt des gesamten UV-Lichts in das Wasser für höchste Effizienz und Leistung. Dank den ausgewählten Materialien und dem Sensor mit Messfenstertubus ist die ME-Reihe auch beständig gegen Maßnahmen zur chemischen Reinigung CIP (Cleaning-In-Place) / Sterilisation SIP (Sterilization-In-Place).