It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto
See All UV Systems

Sistema di disinfezione ME serie UV

Discontinued product
This item has been replaced by
  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.
  • Disinfezione ai raggi UV per acqua d'alta qualità (potabile, altamente pura o ultra pura) per le applicazioni dell’industria cosmetica, farmaceutica e dei semiconduttori
  • Portata massima 100 m³/h (430 GPM)
  • Costruita in linea con le direttive GMP e FDA 
  • Conforme alla direttiva ATEX 94/9//CE 
  • Reattore a tubo al quarzo con lampade all’esterno 
  • Alloggiamento in acciaio inox del reattore con svariate flange opzionali (connessioni sterili, Tri-Clamp, DIN, ISo ecc.)
  • Lampada UV Spektrotherm ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • Sensore d’intensità UV omologato ÖNORM

Posizione innovativa delle lampade per garantire requisiti per acqua ad elevata purezza.

I sistemi UV ME Wedeco di Xylem sono stati specificatamente progettati per soddisfare i requisiti più rigorosi impostati dall’industria farmaceutica, cosmetica e dei semiconduttori. 

Ciò contraddistingue i sistemi UV ME per quanto riguarda il principio in linea, in cui l’acqua scorre attraverso il tubo di vetro al quarzo e viene ionizzata dall’esterno. Ciò risulta in un processo di separazione completamente chiuso, privo di parti integrate nel liquido di processo e praticamente senza perdite di pressione. Dato che si tratta di una mera tecnica fisica di disinfezione, nell’acqua non vengono dissolti additivi di nessun tipo. Come parte della produzione di acqua ultrapura, i sistemi ME Wedeco sono particolarmente adatti per la disinfezione come anche per l’eliminazione di residui di ozono.

I materiali e le superfici a contatto con l'acqua sono conformi agli standard GMP/FDA e soddisfano i requisiti del settore alimentare e farmaceutico. Inoltre la serie ME può essere facilmente personalizzata per soddisfare gli specifici requisiti in loco (ad esempio collegamenti sterili, Tri-Clamp, DIN o ISO). Per le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva, i sistemi possono essere adattati per soddisfare le direttive ATEX 94/9/EC.

Montaggio e manutenzione facili 

La tecnologia elettrica del sistema UV ME è alloggiata in una cabina di controllo separata e il reattore è composto da un tubo in vetro al quarzo con lampade esterne UV e riflettori disposti parallelamente al flusso.

Il punto di forza dei sistemi UV Wedeco è la tecnologia Spektrotherm ad alta efficienza energetica. Queste lampade hanno un ciclo di vita lungo e funzionano senza interruzione anche con diverse temperature dell’acqua. Grazie all’abbinamento di lampade ad elevata potenza con riflettori dalla geometria speciale, si ottiene un’elevata efficienza di disinfezione.

La struttura compatta in linea garantisce eccellenti condizioni di flusso senza bracci morti e assicura un’installazione facile nelle tubature esistenti. Uno sportello di servizio consente di svolgere il lavoro all'interno del sistema senza smontare il sistema dalle tubazioni. Le lampade UV e i sensori sono accessibili dall’esterno e possono essere sostituiti facilmente e rapidamente senza svuotare il reattore. La struttura con lampade a secco è anche anti-incrostazioni, eliminando praticamente la pulizia e garantendo alla luce a raggi UV di entrare completamente nell’acqua per un’efficienza eccellente. Grazie ai materiali selezionati e al sensore con finestra sul tubo di misurazione, la serie ME è anche resistente alle operazioni di pulizia Cleaning-In-Place (CIP)e di sterilizzazione Sterilization-In-Place (SIP).