It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is China. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

查看全部 UV Systems

Spektron 工业紫外线消毒系统

  • 这是该产品的最小订单数量。请检查数量并重新加入购物车。

联系我们

*  必填字段
  • 适用于饮用水消毒及工业应用,流量范围0.5至>150 m³/h(2加仑/分钟至>0.95百万加仑/天)
  • 高效Ecoray®紫外线灯管与镇流器技术
  • OptiDose控制——Xylem Wedeco基于真实强度的控制理念
  • 配备SCADA通信功能的用户友好型EcoTouch紫外线系统控制器
  • ÖNORM认证紫外线强度传感器
  • OptiCone™导流装置
  • 内表面粗糙度Ra <0.8微米
  • 不锈钢电柜(防护等级IP65)
  • 卫生级接口(Tri-Clamp或DIN 11864-2)

应对严苛卫生标准

Spektron 工业系列专为满足食品饮料行业最严格的消毒要求而设计。其内表面抛光工艺、无菌连接接口及全不锈钢电柜设计,可确保水质口感与外观的高度一致性。同时适用于制药与微电子行业的严苛应用场景。

全面验证,可持续运行

Wedeco Spektron 工业系列基于Xylem Wedeco Spektron技术开发,该技术是经过验证的节能紫外线解决方案,适用于饮用水、工艺水及其他高紫外线透射率液体的消毒,全球已安装超2000套系统。Wedeco Spektron 饮用水紫外线系统已通过美国环保署《紫外线消毒指导手册》(USEPA UVDGM,2006年)全面测试,并符合德国DVGW及奥地利ÖNORM标准认证。

高效能与灵活适配

传感器控制的OptiDose实时监测流量、紫外线透射率及强度等运行参数,通过已验证的控制逻辑将能耗动态调整至满足剂量要求的最低水平。无需预设工艺参数,即可确保消毒可靠性并持续节约成本。
 
为提升经济性与可持续性,Spektron系列采用Wedeco低压高输出汞齐Ecoray紫外线灯管及镇流器。结合可变功率选项,Ecoray技术可在所有工况下实现卓越能效。调光模式下较现有技术平均节能高达20%。较中压灯管能效更高,进一步降低能耗。得益于汞含量降低,Ecoray灯管更稳定且环保——这是Spektron设备的环保特性,有助于减少碳足迹。Ecoray紫外线灯管寿命保证达14,000小时,减少维护需求。
 
Spektron 工业紫外线系统提供四种规格,可适配客户流量范围。
 
Wedeco Spektron 紫外线系统以极简维护最大化操作便利性。EcoTouch控制器集成所有传感器信号、报警、SCADA通信及OptiDose闭环控制,实现轻松监控与操作。