It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Voir tout Systèmes de traitement de l’eau par ultraviolets

Système de désinfection UV TAK Smart

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Required Field
  • Système à ultraviolet (UV) adapté à la désinfection des eaux usées, des eaux d’aquaculture, des eaux de process et des eaux recyclées dans les canaux ouverts
  • Débit maximal : 1000 m³/h
  • Performances validées par des tests biologiques de pointe conformément à l’UVDGM de l’US EPA (manuel des directives de désinfection par ultraviolets de l’Agence américaine pour la protection de l’environnement) (2006), au protocole IUVA (International Ultraviolet Association) (2011) 
  • Technologie à haut rendement des lampes UV et du ballast Ecoray
  • Contrôle OptiDose : développé par Xylem, il est basé sur le concept  d’identité réelle de Wedeco intégrant un capteur d’intensité UV certifié ÖNORM
  • EcotTouch : contrôle facile à utiliser du système UV dans sa communication avec SCADA 
  • Système automatique à nettoyage mécanique sans produits chimiques 
  • Système modulable comportant de nombreuses fonctions de personnalisation

Efficacité énergétique et simplicité d’entretien

Le système UV TAK Smart Wedeco de Xylem simplifie la désinfection des faibles débits d’eaux usées et en réduit les coûts autant que possible, sans pour autant en compromettre la qualité ou l’adaptabilité. Le TAK Smart convient parfaitement aux effluents de débits faibles à moyens avec différentes qualités d’eaux usées : des trop-pleins d’égout jusqu’à la récupération des eaux usées tertiaires.

Les modules de lampe TAK Smart sont conçus pour assurer une longue durée d’utilisation. L’architecture compacte de la lampe UV permet d’obtenir une puissance très concentrée sur un espace restreint. Les performances de désinfection sont donc garanties même sur d’importants débits et une faible transmittance UV (UVT) des eaux usées. 

Pour encore plus d’économies et une durabilité maximale, le système TAK Smart est équipé de lampes à UV basse pression à amalgame à haut rendement et des ballasts Ecoray. Le nombre réduit d’unités et la longue durée de vie des lampes Ecoray permettent de réduire drastiquement les coûts d’entretien. Combinées à l’option de régulation de puissance, les lampes Ecoray disposent d’un excellent rendement énergétique, quelles que soient les conditions d’utilisation. En mode gradateur notamment, elles permettent de réaliser des économies d’énergie de 20 % en moyenne par rapport aux technologies existantes. Le système OptiDose surveille en temps réel les conditions d’exploitation grâce à ses capteurs, notamment de débit, de transmittance UV et d’intensité UV. Grâce à une logique de commande éprouvée, OptiDose peut ensuite ajuster la consommation d’énergie au minimum nécessaire pour atteindre la dose voulue. Il vous garantit des coûts d’exploitation réduits et une efficacité optimale de son processus de désinfection.

Les systèmes UV TAK Smart de Wedeco optimisent également l’exploitation grâce à une maintenance minimale. Le contrôleur EcoTouch regroupe tous les signaux de capteur, les alarmes, la connectivité SCADA et la commande en boucle fermée OptiDose pour une commande et une surveillance facilitées.

Systèmes personnalisables et pré-montés

Le TAK Smart préalablement monté est disponible en sept dimensions pour correspondre aux exigences spécifiques du site. Il s’installe dans un canal en béton ou est fourni avec un canal en acier inoxydable. Des configurations à un ou deux bancs UV sont possibles en cas de redondance ou de doses supérieures requises.

Les composants électriques, tels que les cartes ballast, sont séparés des modules de lampe UV pour faciliter l’entretien et assurer la stabilité d’exploitation. Les armoires sont homologuées pour une installation en intérieur comme en extérieur, même à des températures ambiantes élevées. Elles comportent en option un compartiment en acier inoxydable et la climatisation pour une plus grande flexibilité de construction et de rénovation des usines.

Le nettoyage est simple et sûr grâce au système de nettoyage automatique sans produit chimique du TAK Smart. Les excellentes performances du système de nettoyage ont été confirmées par des institutions indépendantes. Il permet de réduire de manière significative la formation de dépôts.

Pour satisfaire aux exigences des normes les plus strictes en matière de désinfection UV, le système a été testé de manière intensive, conformément au protocole de l’IUVA relatif à la désinfection des effluents de traitement secondaire. Il satisfait même aux plus strictes exigences de validation telles qu’elles sont mentionnées dans le manuel des directives UVGDM de l’US EPA de 2006. Grâce à sa conception de dose d’exposition validée, Xylem peut optimiser l’architecture en fonction de vos exigences en matière de qualité de l’eau, de conditions d’exploitation et de rejet. Cette approche permet d’éviter tout surdimensionnement ou sous-dimensionnement du système. La surveillance en ligne de l’intensité UV garantit le contrôle des performances en continu et une réduction des coûts d’exploitation en appliquant le contrôle OptiDose.

Le TAK Smart convient aux petites stations d’épuration des eaux usées qui cherchent un procédé de désinfection économique et respectueux de l’environnement.