Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Voir tout Underdrains

Retenue de milieu filtrant I.M.S 1000

  • est la quantité minimale de commande pour ce produit. Veuillez vérifier la quantité et ajouter à votre panier à nouveau.

Demande de devis

*  Champ obligatoire
  • Convient aux stations de traitement d'eaux usées, aux filtres biologiquement actifs et à d’autres installations
  • Une hauteur d’entraînement plus importante prolonge la durée de fonctionnement du filtre
  • Assure une distribution régulière du lavage à contre-courant pour nettoyer le milieu filtrant en profondeur
  • Réduit les coûts de construction en remplaçant jusqu'à 36 cm de gravier de support pour assurer la même profondeur de milieu filtrant dans un espace vertical restreint
  • Une conception matérielle rigide réduit la flexion et supporte des pressions pouvant aller jusqu’à 15 PSI (1 bar)
  • Les logements moulés par injection avec une précision de 1 mm peuvent accueillir des éléments d’une taille aussi faible que 1 700 microns (1,7 mm)

Conçus pour améliorer l’efficacité et la fiabilité

Offrant une alternative plus efficace que le gravier support utilisé dans la plupart des applications, la retenue de milieu filtrant I.M.S 1000 est conçue pour améliorer le lavage à contre-courant et la distribution de l’air et de l’eau, pour un milieu filtrant plus propre. Grâce à sa construction rigide et à la précision de sa fente moulée par injection, la retenue de milieu filtrant I.M.S 1000 élimine les zones mortes et augmente la durée d’utilisation du filtre, réduisant ainsi les coûts globaux de fonctionnement. En instance de brevet, les déflecteurs au fond de la plaque sont conçus pour éviter que l’air ne se déplace vers les extrémités supérieures des plaques de diffusion.

Les planchers de filtre I.M.S remplacent jusqu’à 36 cm (14 po) de gravier support, ce qui permet de conserver la même profondeur du milieu dans un espace moins vertical et de prolonger la durée du rétro-lavage air/eau.

Flexibilité, accessibilité et performances

Les retenues de milieu filtrant I.M.S. 1000 ne se contentent pas d’offrir une performance exceptionnelle sans souci, mais apportent également une multitude d’autres avantages, notamment une réduction des dépenses en capital grâce à leur simplicité d’utilisation et potentiellement un plus faible encombrement vertical, une réduction des dépenses d’exploitation grâce à une utilisation plus longue des filtres en consommant moins d’eau et d’énergie, et la performance du produit sur une période plus longue.

En tant que composant du système de filtration complet Leopold Filterworx, elles sont compatibles avec tous les drains souterrains Leopold. Les retenues de milieu I.M.S sont installées en usine sur les drains souterrains Leopold pour faire gagner du temps et de la main-d’œuvre lors de l’installation.