It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Uruguay. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Grupos de presión

Suministro de agua y sistemas de aumento de presión

Los sistemas de suministro de agua en edificios modernos exigen productos energéticamente eficientes y fiables que se ajusten a las necesidades y puedan conectarse fácilmente al sistema de monitorización de un edificio. Esto es exactamente lo que ofrecen los productos y las soluciones de suministro de agua de Xylem. Como todos los productos de Xylem, la gama de suministro de agua cumple las altas expectativas de los clientes modernos por lo que respecta a la fiabilidad, la eficiencia energética y la facilidad de instalación y el servicio para conseguir el mínimo coste de ciclo de vida posible.

La oferta de Xylem para sistemas de suministro de agua y de aumento de presión

Sistemas compactos
Soluciones integrales, listas para instalar, con una o varias bombas, controlador de bomba (de velocidad fija o variable), transmisor de presión y válvulas, todo montado en un bastidor.

Bombas
Bombas de sondeo, multietapa y de aspiración axial, de hierro fundido o acero inoxidable, de 0,25 kW a más de 300 kW y alturas de bombeo superiores a los 800 metros, para servir tanto a edificios muy grandes como a rascacielos.

Controladores de la bomba
Controladores de bomba de velocidad variable que ajustan la capacidad a la demanda exacta.

Tratamiento
Sistemas de UV y ozono para instalación en línea.