It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Systèmes de surpression

Réseaux de pompage sous pression et de distribution d’eau

Les systèmes d’approvisionnement en eau des bâtiments modernes doivent comporter des produits écoénergétiques fiables appropriés et se raccorder facilement à un système de surveillance. Les solutions et produits d’approvisionnement en eau de Xylem répondent entièrement à ces critères. Comme tous les produits Xylem, la gamme destinée à l’approvisionnement en eau satisfait aux exigences des clients en termes de fiabilité, de rendement énergétique, de simplicité d’installation et de fonctionnement à un coût de cycle de vie inédit.

L’offre de Xylem relative aux réseaux d’approvisionnement en eau et au pompage sous pression

Systèmes complets
Nous offrons des solutions complètes clés en main comportant une ou plusieurs pompes, une commande de pompe (à vitesse variable ou fixe), des vannes et des transducteurs de pression, le tout sur une seule plateforme.

Pompes
Des pompes de forage à aspiration et multi-étage en fonte ou en acier inoxydable dont la puissance s’étend de 0,25 kW à plus de 300 kW et dont la hauteur peut dépasser les 800 m pour couvrir les petits bâtiments comme les gros.

Contrôleurs de pompes
Des contrôleurs de pompes à vitesse variable pour ajuster la capacité selon la demande.

Traitement
Des systèmes UV et à l’ozone pour les installations en ligne.