It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Les pompes Flygt gèrent un apport constant d’eau souterraine

États-Unis

La construction d’une centrale hydroélectrique sur les rives de la rivière Ohio a nécessité une solution de pompage pour empêcher les zones de travail d’être inondées. À plus de 100 pieds (30 mètres) sous la surface, l’afflux constant d’eau souterraine présentait un risque d’inondation sur le chantier. Xylem a collaboré avec Alberici Baker Joint Venture LLC (ABJV) pour développer une solution de pompage électrique avec un appoint diesel pour déplacer entre 850 et 1 700 GPM d’eau souterraine du site de construction.

Télécharger l'étude de cas