It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Denmark. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem Vue Secure Connect på alle niveauer:

Xylems Smart Monitoring Platform—forbereder arbejdsstyrken i dag med robuste, datastyrede drifter og forbundne systemer på alle niveauer af ydeevne.

Xylem Vue Secure Connect på alle niveauer:

Xylem Vue Secure Connect – smart løsning til pumpestationer og vandinfrastrukturaktiver

Secure Connect er en digital tjeneste, der tilvejebringer alarmer og datadrevne indsigter fra en enhed, der er forbundet med dine pumpestationer eller andre vandinfrastrukturaktiver.

Når et modem er installeret for at forbinde alle aktiverne, kan du få et samlet overblik over alle forbundne aktiviteter, når som helst og hvor som helst.

Download Secure Connect-brochure

Secure Connect fjerninspektion

Reducer de fysiske inspektioner på stedet af spildevandspumpestationer med op til 50 %.

Med fjerninspektion kan du udføre visuelle inspektioner eksternt og effektivt, så du kan bruge mindre tid på vejen og mere tid på kritiske opgaver og forebyggende vedligeholdelse.

Brand agnostic - Hardwaresættet, herunder et kamera, niveausensor, effektmåler og modem, kan monteres på næsten enhver pumpestation.

Forbedre synligheden og træffe informerede beslutninger – Når du er forbundet til Secure Connect, får du adgang til live video, lyd og data 24/7 fra dine aktiver på en brugervenlig grænseflade.

Spar tid og forbedr arbejdsgangen for inspektion - Udfør inspektioner på flere pumpestationer på kort tid, og hold styr på de opgaver, der skal udføres.

Hvad gør Secure Connect til mere end en app til overvågning og alarm i realtid?

Tilslutning og fjerndataadgang

Tilslut nemt dine aktiver plug and play og få yderligere indsigt i dine systemer.

Færre fysiske inspektioner

Ikke-forbundne aktiver kræver generelt mere regelmæssige fysiske kontrolbesøg. Dette kan være udfordrende med en begrænset arbejdsstyrke. Med Secure Connect kan du nemt forbinde dine aktiver, få indsigt i deres driftsstatus og reducere behovet for fysiske inspektioner betydeligt.

Reduceret risiko for nedetid

Uden at have realtidsdata om, hvordan dine pumper eller andre aktiver fungerer, kan du komme ud for flere problemer. En pumpefejl uden din viden kan føre til ikke-planlagt nedetid eller spild.

Øgede førstegangsfastsættelsesrater

Når der opstår et problem i ikke-forbundne aktiver, har du begrænset indsigt i problemet. En tekniker skal muligvis først vurdere situationen og komme tilbage med de korrekte dele og værktøjer, hvilket fører til yderligere nedetid. Secure Connect hjælper med at identificere, hvad der er nødvendigt, før du besøger webstedet.

Forbedret arbejdsstyrkeeffektivitet og investeringsafkast

Secure Connect hjælper operatører med at forstå forskellige aspekter såsom sundhed, effektivitet og risiko i en population af forbundne aktiver. Disse indsigter gør det muligt for organisationer at optimere deres vedligeholdelsesressourcer og vejlede om, hvor de kan investere for at maksimere investeringsafkastet.

Secure Connect muliggør hurtig og smart handling

Secure Connect er en digital løsning til overvågning af aktiver som pumper, mixere, UV-enheder og andet udstyr. Secure Connect indsamler og analyserer data fra dine aktiver for at give dig live data, tendenser og advarsler via internettet og vores mobilapp. Tænk på Secure Connect som et brugervenligt SCADA-system med plug-and-play-installation. Du får de rigtige data, når du har brug for dem, og du kan træffe smartere beslutninger om, hvordan dine ressourcer bruges.

Secure Connect i Xylems overvågnings- og kontrolløsninger 

Se virkelige applikationer om, hvordan Secure Connect kan blandes og matche med andre Xylem-løsninger

  • Vi præsenterer Xylem Secure Connect: Lad Secure Connect være på udkig efter dig

    Secure Connect er en digital løsning, der overvåger dine pumpestationer eller andre aktiver via cloud-baseret app på dine mobile enheder. Få adgang til live-status, kontrollér dine enheder og få datadrevet indsigt, så du kan tage smart handling!

  • Xylem Secure Connect: Trelleborg Havn Case Study

    Trelleborg Havn er en stor roll-on og roll-off havn i Sverige. Det er hjemsted for nogle af de 5000+ pumper og vandinfrastrukturaktiver, der bruger Xylem Secure Connect. Se, hvordan Secure Connect og Xylem Services løste havnens pumpeproblemer og forbedrede deres vandhåndtering ved at oprette forbindelse til det eksisterende SCADA-system.

  • Xylems teknologi driver Scottish Waters emissionsreduktionsrejse

    Som en del af vores engagement i at nå nul-net-emissioner inden 2040 har Scottish Water indgået partnerskab med Xylem om at opgradere hundredvis af pumpestationer med bæredygtig teknologi. I en indledende test reducerede Flygt Concertor-pumpesystemet ikke-planlagt vedligeholdelse med 99,8 % og reducerede energiforbruget med op til 60 %. Xylem Secure Connect digital overvågningsservice for pumpestationer har også reduceret antallet af reaktive opkald betydeligt.

Få mere at vide

Har du flere spørgsmål om Xylem Vue Secure Connect?

Kontakt Xylem Vue Secure Connects supportteam

*  Obligatorisk felt