Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

Enable high contrast mode

MV-serien

Dræningssystemer i forbindelse med byggeri

Selvspulende Godwin wellpoint-pumper og toprør udgør et komplet system Med op til 20° afbøjning ved hovedsamlingerne kan rørene nemt tilpasses til sted- og jordforholdene uden tab af sugeevne eller trykintegritet.

• Flow: 100 – 3.100 gpm

• Løftehøjde: 77 – 220 ft

• Tørstofshåndtering: Op til 3 1/8 tommer i diameter

• Lufthåndtering: Op til 200 cfm

Har du brug for hjælp?

Kontakt en ekspert

Anmod om oplysninger

Uanset om du ønsker yderligere information eller er interesseret i at få et tilbud, er vi klar til at hjælpe dig.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Pumpemodeller
Pumpemodeller
Ingen resultater matcher din søgning