Circular stormwater pump station
FRANCE
Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...
Flygt C-pumperne med kanalpumpehjul er bygget til at kunne håndtere volumener på op til 3.000 l/s med motorer på op til 775 kW.
Basisversionerne af disse pumper er fremstillet af slidstærkt støbejern, og de er beregnet til krævende applikationer, såsom kommunale spildevandssystemer og spildevand fra industrien. Eksplosionssikre versioner er tilgængelige. De klassiske C-pumper med indkapslet pumpehjul med en enkelt skovl eller flere skovle har bevist deres driftssikkerhed igennem årene.
De mindre C-pumper er udstyret med Flygt Nevaclog®-pumpehjul, som har gode egenskaber mht. passage af faste partikler. De større pumper er udstyret med pumpehjul med flere skovle, der giver maksimal hydraulisk effektivitet.