Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

Enable high contrast mode

Spildevandspumper

FLYGT N-TEKNOLOGI-PUMPER

N-3000-SERIEN

• Overlegen forhindringer af tilstopninger

• Selvrensende ikke-tilstoppende pumpehjul

•Pumpehjul med flere "skovle" giver den højeste spildevandseffektivitet 

• Vedvarende høj effektivitet

• Hærdet støbejern, tilvalg af pumpehjul af Duplex rustfrit stål eller Hard-Iron

Har du brug for hjælp?

Kontakt en ekspert

Anmod om oplysninger

Uanset om du ønsker yderligere information eller er interesseret i at få et tilbud, er vi klar til at hjælpe dig.

All fields required.

*  Obligatorisk felt
Pumpemodeller Teknologi Kundehistorier & White Papers
Pumpemodeller
Ingen resultater matcher din søgning
Teknologi

FLYGT N-TEKNOLOGI PUMPER

DET LETTE VALG TIL VANSKELIGE SPILDEVANDSOPGAVER

Flygts selvrensende N-pumper, der ikke stopper til, har innovative designs og funktioner, som giver høj vedvarende effektivitet og den mest pålidelige drift. Det gør dem til det mest pålidelige valg til en bred vifte af hårde spildevandsopgaver som groft sigtet spildevand, spildevand og slam op til en koncentration på 8 procent faststof. Flygt N-pumper kan håndtere kapaciteter på op til 1.000 l/s med motorer fra 1,3 til 680 kW  og løftehøjder på op til 100 m.

Vælg et pumpehjul af hærdet støbejern til typiske spildevandsopgaver eller chopper-versionen til dine sværeste opgaver med lange fibre og tunge faste stoffer.

Hard-Iron ™-pumpehjul anbefales til alle opgaver med sand, grus og andre slibende emner samt spildevand blandet med havvand.

Til specielle opgaver som f.eks. meget tærende spildevandsmiljøer tilbyder vi pumpehjul i duplex rustfrit stål.

Kundehistorier & White Papers

More energy-efficient pump station

UK

Challenge Four high-efficiency 100 kW Flygt N-pumps operating with variable frequency drives (VFDs) deliver a total volume of 0.8 m3/s (12,700 US gpm) and consume 1,000,000 kWh of energy per year....

Læs mere

Strategic transfer pump station

UK

Challenge At one of the largest wastewater treatment plants in the Midlands, a strategic pump station was at risk of complete failure and required fast and efficient replacement within the shortest...

Læs mere

Efficient Handling of Wastewater at a Harbor

SWEDEN

To prevent pollution by sewage from ships, governments are required to ensure the provision of adequate sewage reception facilities. One of the ports within the Ports of Stockholm were outfitted with...

Læs mere

Bringing pumping efficiency beyond par

UK

England’s Northumbrian Water Ltd (NWL) serves roughly 2.5 million people with water and sewerage services. To better assess its predicted results they conducted a project to measure how much the...

Læs mere

Don’t get hot and bothered get N-pumps

NEW ZEALAND

Frequent blockages and the challenges associated with high temperature geothermal environments put extreme demands on this pumping station. A lot of different solutions had been suggested before the...

Læs mere

Flygt SmartRun keeps control of the costs

SWEDEN

Built in 2006, the Sigtuna pump station has two Flygt N 3153 HT pumps, originally started via soft starters. In 2011, Xylem installed Flygt SmartRun pump controller on each pump in the Sigtuna...

Læs mere