Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

Pumpesystem med integreret intelligens eliminerer kronisk tilstopning og ophobning af snavs i pumpestationen

Mens byen Sublimity, Oregon, er afhængig af en nærliggende kommune til spildevandsbehandling, udnytter byen sit eget kloaksystem. Dele af opsamlingssystemet, der blev bygget i 1975, havde overskredet den forventede levetid og blev ineffektive med voksende vedligeholdelsesbehov. Befolkningen i Sublimity var også vokset til ca. 3.000 indbyggere siden systemets konstruktion, med tre nye 100-parcel subudviklinger godkendt.   

Én defekt pumpestation i systemet var blevet ude af stand til at håndtere stigningen i pumpedriftstider og skylninger i husholdningen. Dette resulterede i øget slid, højere vedligeholdelsesomkostninger og mere arbejdskrævende vedligeholdelsesopgaver.  

Sublimity-byen søgte en løsning, der kunne hjælpe med at eliminere tilstopningsproblemet og øge pumpestationens effektivitet, så personalet kunne være mere produktive med deres tid, reducere vedligeholdelsesomkostninger og føre til strømbesparelser.  

Omkostningerne ved tilstopning af pumpen 

Med øgede krav til spildevandssystemet begyndte stationens to hvirvelpumper at tilstoppe regelmæssigt. Hver hændelse krævede en tomandsbesætning for at fjerne tilstopningen og nulstille udstyret – en firetimers proces, der blev vanskeliggjort af pumpernes begrænsede vedligeholdelsesadgang og vådbrønden. Det var en hel mandsdag med tabt produktivitet. Dette var især besværligt for Sublimity’s Public Works Department (DPW), da det ikke kun overvåger kloakpumpestationerne, men også vanddistributionssystemet, vedligeholdelse af de to byparker, gader og vedligeholdelse af rådhuset.  

Denne enkeltpumpestation kostede byen $3.360 i årlige arbejdsomkostninger alene. Ophobning af klude og andet affald i den våde brønd krævede, at byen også skulle indgå kontrakt om en kvartalsvis vakuumbil-callout, yderligere $8.000 om året.  

DPW-teamet i Sublimity havde en dobbelt udfordring:  

  1. Håndterer et defekt pumpesystems tidskrævende natur og ineffektivitet 
  2. Forbedre kapaciteten til at imødekomme nuværende og fremtidige behov i et voksende boligområde 

Partnerskab for en løsning

Ligesom mange kommuner arbejder DPW under stramme budgetbegrænsninger. DPW's ledelse arbejdede direkte sammen med Xylems repræsentanter om at udvikle en komplet design-build-løsning (DB) med fuld teknisk support. DB-projektleveringsmetoder giver kunden mere input til design og valg af udstyr, samtidig med at den overordnede projektplan forkortes. Med den sparede tid kan DB-processen skabe en lavere samlet pris for projektet. For Sublimity sparede direkte indkøb byen næsten 50.000 USD og gav dem mulighed for at arbejde direkte med Xylem-eksperter gennem hele processen. Xylem var også i stand til at konstruere og levere et midlertidigt bypass-system, der brugte Xylems Godwin-pumper, for at undgå driftsforstyrrelser under arbejdet.  

Xylems applikationsingeniørteam designede en løsning, der udnyttede Flygt Concertor-pumper, en kontrolbygning, indsats til vådbrønde og en ny ventilboks. Designets midtpunkt var Flygt Concertor XPC, en intelligent spildevandspumpeløsning med avancerede kontrolfunktioner.  

I byen Sublimity var Flygt Concertors automatiske tilstopningsdetektering og pumperensning nøglen til at håndtere løbende problemer med tilstopning. Concertor-pumpen er udstyret med Flygt Adaptive N®-pumpehjul, der bevæger sig aksialt, så større rester kan passere igennem. Concertor-pumpens indbyggede intelligens tilføjer endnu et beskyttelseslag ved at registrere enhver tilstopning og automatisk igangsætte en selvrensende sekvens for at rydde den.  

Flygt Concertor kan også fungere på tværs af et bredt ydelsesområde i stedet for at være begrænset til en enkelt pumpekurve. Byen var i stand til at udskifte de aldrende 15 og 20 hp-pumper med mere effektive, alsidige 10 hp Flygt Concertor-pumper, hvilket reducerede den samlede installerede effekt. Flygt Concertor XPC’s forbedrede pumpeydelse leverer faktisk det samme driftspunkt med kun 3,5 hp, hvilket sparer samfundet en betydelig mængde energi.  

Kort- og langsigtede driftsfordele 

Opgraderingen til løftestationen har givet mange umiddelbare fordele i driftsomkostninger, effektivitet og vedligeholdelseskrav. Siden de nye pumpers idriftsættelse har stationen ikke oplevet nogen tilstopninger sammenlignet med månedlige tilstopninger og billedforklaringer med det tidligere system. Opløsningen har også reduceret pumpestationens daglige kørselstid til 30 til 45 minutter sammenlignet med 2 til 3 timer med de tidligere hvirvelpumper. Desuden har Concertor XPC-pumpesystemets effektivitet efterladt byen Sublimity med 6,5 hp uudnyttet kapacitet – klar til fremtidige beboere uden at skulle opgraderes eller eftermonteres.  

Drifts- og vedligeholdelsespersonale kan gennemgå både realtids- og historisk pumpeydelse, komplet med tendensanalyse, on-site via HMI-berøringsskærmen eller via deres SCADA. Finjusteringsfunktioner er ligetil med Concertor XPC-softwareplatformen.

"Concertor XPC-berøringsskærmen er den bedste kontrol, vi nogensinde har haft. Det er meget intuitivt og nemt at navigere.”
Alan Frost, direktør for offentlige arbejder, by i Sublimity