Det ser ud, som om du kommer fra United States, men du har valgt at besøge Denmark. Ønsker du at skifte website?

Ja tak! Nej, jeg vil gerne blive på det aktuelle website

ATU-konfiguration

Ingen konfigurationer er nødvendige for ATU’en. Enheden er allerede konfigureret med brugen af softwaren OPTWin.

For at tilføje enheden i Secure Connect skal du forberede følgende data.

Parameter Placering i softwaren OPTWin
IP-adresse Hardwaredefinition > Netværk > Valg af netværk: Primær GPRS
Antal porte for hver porttype I/O-konfiguration
Datapunkt relateret til hver port I/O-konfiguration
For hver porttype:
– Modbus-baseadresse
– Funktionskode
Hardwaredefinition > Modbus > Output-adressering
Indgangsområde for hvert analogt datapunkt * Nederste: I/O-konfiguration > Skala lav
Øverst: I/O-konfiguration > Skala høj


Eksempel: Hvis ATU’en er konfigureret til at skalere niveausensoren fra 0 mm til 5000 mm, er indgangsområdet i Secure Connect indstillet til “Nedre: 0” og “Øvre: 5000 mm”.