Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Xylem Vue Secure Connect auf jeder Ebene:

Xylems intelligente Überwachungsplattform, die Mitarbeiter von heute mit einem widerstandsfähigen, datengestützten Betrieb und vernetzten Systemen auf jeder Leistungsstufe vorbereitet.

Xylem Vue Secure Connect auf jeder Ebene:

Xylem Secure Connect – intelligente Lösung für Pumpstationen und Wasserinfrastrukturanlagen

Secure Connect ist ein digitaler Dienst, der Alarme und datenbasierte Ansichten von einem Gerät bereitstellt, das mit Pumpstationen oder anderen Wasserinfrastrukturanlagen verbunden ist.

Sobald ein Modem installiert ist, um alle Anlagen zu verbinden, können Sie jederzeit und überall einen Gesamtüberblick über alle verbundenen Vorgänge haben.

Secure Connect-Broschüre herunterladen

Secure Connect Ferninspektion

Reduzieren Sie die physischen Inspektionen von Abwasserpumpstationen vor Ort um bis zu 50 %.

Mit der Ferninspektion können Sie visuelle Inspektionen aus der Ferne und effizient durchführen, sodass Sie weniger Zeit auf der Straße und mehr Zeit für kritische Aufgaben und vorbeugende Wartung aufwenden können.

Markenunabhängig  - Das Hardware-Kit, einschließlich Kamera, Niveausensor, Leistungsmesser und Modem, kann an fast jede Pumpstation montiert werden.

Verbessern Sie die Sichtbarkeit und treffen Sie fundierte Entscheidungen  - Wenn Sie mit Secure Connect verbunden sind, erhalten Sie über eine benutzerfreundliche Schnittstelle rund um die Uhr Zugriff auf Live-Video, Audio und Daten von Ihren Anlagen.

Sparen Sie Zeit und verbessern Sie den Inspektionsworkflow - Führen Sie Inspektionen an mehreren Pumpstationen in kurzer Zeit durch und verfolgen Sie die zu erledigenden Aufgaben.

Was macht Secure Connect mehr als nur eine Echtzeit-Überwachungs- und Alarm-App?

Konnektivität und Fernzugriff auf Daten

Verbinden Sie Ihre Anlagen einfach mit Plug-and-Play und erhalten Sie zusätzliche Einblicke in Ihre Systeme.

Weniger physische Inspektionen

Nicht verbundene Anlagen erfordern im Allgemeinen regelmäßigere physische Kontrollbesuche. Dies kann bei einer begrenzten Belegschaft eine Herausforderung sein. Mit Secure Connect können Sie Ihre Anlagen einfach verbinden, Einblicke in ihren Betriebsstatus erhalten und den Bedarf an physischen Inspektionen erheblich reduzieren.

Reduziertes Ausfallrisiko

Ohne Echtzeitdaten über die Leistung Ihrer Pumpen oder anderer Anlagen zu haben, können Sie mit mehreren Problemen konfrontiert werden. Ein Pumpenausfall ohne Ihr Wissen kann zu ungeplanten Ausfallzeiten oder einer Leckage führen.

Erhöhte Erstbehebungsraten

Wenn ein Problem bei nicht verbundenen Anlagen auftritt, haben Sie nur begrenzte Einblicke in das Problem. Möglicherweise muss ein Techniker zuerst die Situation beurteilen und mit den richtigen Teilen und Werkzeugen zurückkommen, was zu zusätzlichen Ausfallzeiten führt. Avensor hilft bei der Identifizierung dessen, was vor dem Besuch des Standorts benötigt wird.

Verbesserte Effizienz der Belegschaft und höhere Rentabilität

Secure Connect hilft Betreibern, verschiedene Aspekte wie Gesundheit, Effizienz und Risiken in einer Population vernetzter Anlagen zu verstehen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Unternehmen, ihre  Wartungsressourcen zu optimieren und eine Anleitung zu geben, wo sie investieren sollten, um die Rendite zu maximieren.

Secure Connect ermöglicht schnelles und intelligentes Handeln

Secure Connect ist eine digitale Lösung zur Überwachung von Anlagen wie Pumpen, Rührwerken, UV-Einheiten und anderen Geräten. Secure Connect sammelt und analysiert Daten von Ihren Anlagen, um Ihnen Echtzeit-Daten, Trends und Warnmeldungen über das Internet und unsere mobile App zu liefern. Betrachten Sie Secure Connect als ein einfach zu bedienendes SCADA-System mit Plug-and-Play-Installation. Sie erhalten die richtigen Daten, sobald Sie diese benötigen, und können informierte Entscheidungen darüber treffen, wie Ihre Ressourcen verwendet werden.

Secure Connect in Xylem Überwachungs- und Steuerungslösungen 

Erfahren Sie, wie Secure Connect sich mit anderen Xylem-Lösungen kombinieren lässt

  • Einführung von Xylem Secure Connect: Lassen Sie Secure Connect auf Sie achten

    Secure Connect ist eine digitale Lösung, die Ihre Pumpstationen oder andere Anlagen über eine cloudbasierte App auf Ihren mobilen Geräten überwacht. Greifen Sie auf den Live-Status zu, steuern Sie Ihre Geräte und erhalten Sie datengestützte Einblicke, um intelligente Maßnahmen zu ergreifen!

  • Xylem Secure Connect: Fallstudie zum Hafen von Trelleborg

    Der Hafen von Trelleborg ist ein großer Auf- und Abrollhafen in Schweden. Es ist die Heimat einiger der über 5.000 Pumpen und Wasserinfrastrukturanlagen, die Xylem Secure Connect verwenden. Erfahren Sie, wie Secure Connect und Xylem Services die Pumpprobleme des Hafens gelöst und das Wassermanagement durch die Verbindung mit dem bestehenden SCADA-System verbessert haben.

  • Die Technologie von Xylem fördert die Emissionsreduzierung von Scottish Water

    Im Rahmen seines Engagements, bis 2040 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, hat sich Scottish Water mit Xylem zusammengetan, um Hunderte von Pumpstationen mit nachhaltiger Technologie aufzurüsten. In einem ersten Versuch reduzierte das Flygt Concertor-Pumpensystem die ungeplante Wartung um 99,8 % und senkte den Energieverbrauch um bis zu 60 %. Der digitale Überwachungsservice von Xylem Secure Connect für Pumpstationen hat auch die Anzahl der reaktiven Meldungen erheblich reduziert.

Mehr erfahren

Haben Sie weitere Fragen zu Xylem Vue Secure Connect?

Wenden Sie sich an das Xylem Vue Secure Connect-Support-Team

*  Pflichtfeld: