It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Top 10 Wasser-Apps

Top 10 Wasser-Apps

Xylem hat mit Xylect eine Smartphone-App zur Suche und Auswahl von Flygt-Produkten eingeführt. Die App erlaubt Kunden die Eingabe spezifischer Anforderungen sowie die Produktsuche anhand der gewünschten Kriterien – mobil und jederzeit. Xylect ist nicht die einzige Wasser-App. Wenn Sie im App Store das Wort „water“ (Wasser) eingeben, erzielen Sie mehr als 2000 Treffer: von eher technisch orientierten bis hin zu besonders unterhaltsamen Apps. Im Folgenden finden Sie zehn der nützlichsten und interessantesten Angebote:

 

waterworld.jpeg  

WaterWorld (Wasserwelt)

Diese App bietet Nachrichten, Meinungen und Neuigkeiten aus der Welt des Wassers.


aglassofwater.jpeg  

A Glass of Water (Ein Glas Wasser)

Rasant beschleunigen und dann hart abbremsen: Dabei wird deutlich mehr Kraftstoff verbraucht und die Emissionen schnellen rasant in die Höhe. Je umsichtiger und vorsichtiger Sie fahren, desto weniger Wasser wird aus dem virtuellen Wasserglas verschüttet. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch Kraftstoff. Leistungsanalyse am Ende der Fahrt inklusive.


bell.jpeg  

Bell & Gossett System Syzer

Unschätzbares Werkzeug zur Konzipierung von Leitungssystemen, das auf dem Radrechner aus Kunststoff basiert, den viele Ingenieure so schätzen. 


lexicon.jpeg  

Lexicon of Groundwater and Water Well Terms (Lexikon der Grundwasser- und Brunnentechnik)

1900 Stichworte.


waterwater.jpeg  

Water Water Everywhere (Überall Wasser)

Wenn Sie unterwegs sind,  kostet das in Flaschen abgefüllte Trinkwasser ein halbes Vermögen … Mit dieser App finden Sie Cafés, Restaurants und andere Orte, wo Sie Wasser gratis auffüllen können. Alles, was Sie brauchen, ist ein internetfähiges Handy und eine leere Flasche. 


wheresmywater.jpeg  

Where’s My Water? (Wo ist mein Wasser?)

Spiel mit hohem Spaßfaktor.


dailywater.jpeg  

Daily Water (Unser täglich Wasser)

Tägliche Erinnerung, ausreichend Wasser zu trinken (2 l/Tag).


mywaterdiary.jpeg  

My Water Diary (Mein Wassertagebuch)

Clevere Wasser-App zu Ihrem persönlichen täglichen Wasserverbrauch: angefangen vom Kochen, übers Waschen bis hin zum Toilettengang. 


waterprint.jpeg  

Waterprint (Wasserverbrauch)

Ausführliche Informationen zum Wasserverbrauch hunderter Produkte und Tätigkeiten. Egal, ob Sie eine Jeans (10 977,6 l) oder ein T-Shirt (2 248,1 l) kaufen bzw. den Geschirrspüler nutzen (56,7 l) oder Ihr Geschirr per Hand waschen (18,9 l).


auarius.jpeg  

Aquarius

Informationen und Daten vom NASA-Satelliten Aquarius, der zur Überwachung des globalen Wasserzyklus den Salzgehalt des Meeresoberflächenwassers überprüft.

von Simon