Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Ultraviolett wird grün

Ultraviolett wird grün

Xylem verbessert seine Technologie mit einem umweltschonenden UV-Strahler von Wedeco.

DIE NEUEN Wedeco Ecoray Amalgam-UV- Strahler und elektronischen Vorschaltgeräte sind effizienter und verbrauchen weniger Energie als die bisherigen UV-Strahler und Vorschaltgeräte von Wedeco. Die innovative Gas- und Amalgammischung, die langlebige Beschichtung und die verbesserten elektronischen Vorschaltgeräte sorgen für eine erhöhte UV-C-Strahlung und Temperaturstabilität und damit für eine bessere Betriebseffizienz. Feldversuche belegen außerdem eine höhere Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer der Strahler. Für den Kunden bedeutet das niedrigere Austausch- und Wartungskosten. Ecoray sind Plug-and-Play-Produkte, mit denen sich vorhandene Anlagen ohne Modifikationen aufrüsten lassen.

Je nach Strahler, Vorschaltgerät und Betriebsweise verbrauchen Ecoray-Produkte im Durchschnitt bis zu 20 Prozent weniger Strom als die bisherige Generation von UV- Strahlern bei gleichen Betriebsbedingungen und sorgt so für beträchtliche Einsparungen bei den Betriebskosten. Was den CO2-Aus- stoß betrifft, wird die Atmosphäre bei einer Aufrüstung mit Ecoray im Laufe der Nutzungsdauer der UV-Strahler um bis zu 500 Kilo Kohlendioxid pro Strahler entlastet.

Hinzu kommt, dass die Amalgammischung von Ecoray bis zu 86 Prozent weniger Quecksilber enthält als vergleichbare UV- Strahler – ein klares Plus für die Umwelt.

„Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Ecoray dank verbesserter Technik und überlegener Qualität vorhandene Aftermarket-Kunden behalten und neue hinzugewinnen können“, meint Antje Schmidt, Produktleiterin für Wedeco UV-Produkte der Aftermarket & Service-Sparte bei Xylem. „Das Produkt ist Teil unseres TotalCare-Konzepts, das nicht nur die Lieferung, Wartung und regelmäßige vorbeugende Inspektion von Wedeco-Systemen vorsieht, sondern auch die Bereitstellung von speziellen Ersatzteilen und eines Audit-Service, um dauerhafte Systemeffizienz und Kosteneinsparungen bei den Kunden sicherzustellen.“

Die Ecoray UV-Strahler und elektronischen Vorschaltgeräte sollen auch als Erstausstattung in verschiedenen Wedeco UV-Systemen zur Trink- und Abwasseraufbereitung eingeführt werden.

von Michele Jimenez