It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylems neue Lösungen werden auf der WEFTEC 2014 vorgestellt

Xylems neue Lösungen werden auf der WEFTEC 2014 vorgestellt

Auf der diesjährigen WEFTEC, der Messe und Fachtagung für Wasser- und Abwassertechnik, stellte Xylem eine revolutionäre neue Multibarrierelösung zur Abwasserbehandlung vor und präsentierte die neusten Produkte seines Überwachungs- und Steuerungssortiments, das eigens für den Einsatz in der Wasser- und Abwasserwirtschaft entwickelt wurde. Außerdem wurde Xylem von der Water Environment Federation für sein Experior-Konzept mit dem Preis für innovative Technologie 2014 (Innovative Technology Award) ausgezeichnet. 

Nachfolgend ein kurzer Überblick über die Lösungen, die am Xylem-Messestand vorgestellt wurden: 

Leopold Oxelia ist Xylems neues, hochmodernes mit Ozon angereichertes, biologisch aktives Filtersystem und eine Multibarrierelösung für die kommunale Abwasseraufbereitung. Oxelia kombiniert Ozon, Filtration und Analyseinstrumente, um eine optimale Reinigung für die Wasseraufbereitung und die Einleitung in empfindliche Gewässer zu liefern. 

Das neue Cloud-basierte Flygt Überwachungs- und Datenerfassungssystem (SCADA) zur Überwachung und Steuerung von Abwassersammelsystemen, das eine wirtschaftliche Lösung für Hochleistungspumpstationennetzwerke bietet. 

Außerdem wurde die Godwin Field Smart Technology vorgestellt, eine Fernüberwachung und -steuerung, die vom Messestand aus eine 2 000 km entfernt installierte Godwin Dri-Prime Pumpe startete, stoppte und überwachte. 

Die Prozessleistungsoptimierung Sanitaire OSCAR ist ein integriertes Steuerungssoftware- und Hardwaresystem für biologische Prozesse, das mithilfe intelligenter Prozesssteuerungsprogrammierung und Überwachung von Zufluss-, Abfluss- und Beckenparametern Echtzeit-Analysen liefert und so Fehler und die Anzahl von Stunden reduziert, die für einen effizienten Betrieb erforderlich sind. 

Godwin Dri-Prime NC350 ist die größte Pumpe des Godwin Non-Clog Sortiments und mit einer Pumpleistung von 25 m3/min besonders kraftvoll. Die NC350 bietet die patentierte Flygt N-Technologie mit einem innovativen, selbstreinigenden Flügelrad für einen zusetzungsfreien Betrieb und ist mit Diesel- oder Elektromotor bzw. als schallgedämpfte Einheit erhältlich. 

Das kontinuierliche Überwachungs- und Steuerungssystem YSI IQ SensorNet (IQSN) ermöglicht das Überwachen aller Prozesse eines Klärwerks in Echtzeit. 

Der P 700 Orthophosphate Analyzer, mit dem der Orthophosphatgehalt über den gesamten Klärprozess gemessen wird, kann als selbständiges Analysegerät oder in Verbindung mit anderen Sensoren in einem IQSN-System eingesetzt werden, und mit dem kontinuierlichen Datenstrom, den das Gerät liefert, kann die Phosphatelimination im Abwasserprozess kontrolliert und die betriebliche Effizienz gesteigert werden. 

Die YSI UV/UV-Vis Spectrophotometer Sensoren führen als Teil eines IQSN-Systems genaue Messungen mehrere Parameter durch. 

Zusätzlich zu den oben genannten Produkten gab Xylem einen Überblick über das TotalCare Maintenance Program, Xylems umfassendes, integriertes Angebot unterschiedlicher Dienstleistungen, die sicherstellen, dass die Klärsysteme optimal arbeiten.

von Simon