It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Integrierte Gerätefertigung

Wasser- und Abwasserlösungen, entwickelt für modernste Technologie

Die integrierte Gerätefertigung erfordert Wasser- und Abwasserlösungen, die speziell auf die Arten, Geometrien und chemischen Eigenschaften der herzustellenden Geräte ausgelegt sind. Xylems Lösungen für ultrareines Wasser (UPW) und Abwasser unterstützen Hersteller integrierter Geräte mit Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung der Erträge und zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. 

Einrichtungen, die Geräte auf dem neuesten Stand der Technik herstellen, müssen in der Regel bestimmte UPW-Kriterien erfüllen. Am häufigsten sind Hersteller mit hohen Stückzahlen (24/7/365), bei denen Ausfallzeiten nicht toleriert werden können und die Aufrechterhaltung oder Verbesserung der Erträge von größter Bedeutung ist. Die Herstellung von Kleinserien und Spezialgeräten hat zwar nicht die gleichen Produktionsanforderungen, unterliegt aber dennoch den gleichen UPW-Anforderungen. 

Die Abwasserbehandlung kann für die integrierte Geräteherstellung eine Herausforderung darstellen, insbesondere bei der Massenproduktion aufgrund der großen Durchflussmengen und der potenziellen Variabilität der hergestellten Gerätetypen. Zu den Herausforderungen im Zusammenhang mit Abwasser gehören eine erhöhte Produktion, neue Geräte mit unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen, Beschränkungen bei der städtischen Wasseraufnahme, Beschränkungen beim Abflussvolumen der Anlage oder regulierte Spezifikationen und Nachhaltigkeitsziele von Unternehmen. 

An jedem neuen Technologieknotenpunkt kann Xylem UPW- und Abwasserlösungen bereitstellen, um Herstellern integrierter Geräte dabei zu helfen, ihre Produktions-, Entsorgungs- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.