Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

CD-Serie

Hohes Fassungsvolumen, Mittlere Förderhöhe, Enorme Feststoffbewältigung

• Durchfluss: 0 – 3750 m³/h

• Förderhöhe: 29 – 85 m

OPTIONEN BEINHALTEN:

  • Das 316er oder CD4MCu Edelstahlgehäuse ist sowohl für hohe, als auch niedrige PH-Werte geeignet

  • Geländegängige Anhängerbauweise oder rutschsichere Verankerung, beide mit eingebauten Kraftstofftanks, die einen Über-Nacht-Betrieb gewährleisten

  • Geräuschdämpfendes Gehäuse (Hush-Pac)

  • Hush-Pac verfügbar bei folgenden Modellen: 80D, 100M, 103M, 140M, 150M, 150L, 160M, 180M, 225M, 250M, 300M, DPC300, 400M, 500M

 

 

Können wir Ihnen helfen?

Kontaktieren Sie einen Experten

Informationen anfordern

Benötigen Sie zusätzliche Informationen oder sind Sie an einem Angebot interessiert, dann kontaktieren Sie uns bitte über folgendes Formular.

All fields required.

*  Pflichtfeld:
Pumpenmodelle
Pumpenmodelle
Es gibt keine Ergebnisse, die Ihrer Suche entsprechen