Xylem Lowara verhilft zur Wiedergeburt von Molino Stucky – einem Wahrzeichen Venedigs
Venedig, Italien
Das Molino Stucky am Canale della Giudecca südlich von Venedig ist eines der Wahrzeichen der Lagunenstadt. Durch den Umbau hat sich das Bauwerk von einem imposanten Industriegebäude zu einem der luxuriösesten Hotels der Hilton-Kette entwickelt.Der Gebäudekomplex mit Wohnfläche und riesigem Kongresszentrum, das bis zu 2.000 Personen aufnehmen kann, umfasst eine Gesamtfläche von 7.500 m².Die Ausschreibung für dieses Projekt gewann mit Lowara die Firma Save Engineering, Teil der SAVE-Gruppe, und lieferte über einhundert Pumpen und Pumpenanlagen.
Das Herzstück des Heizungssystems ist ein Satz Inline-Pumpen der Baureihe FCSH4 150-250/150 – FCSH4 125-200/55, ausgestattet mit dem Drehzahlregelsystem HYDROVAR®. Diese versorgen die 8 Unter-Heizungssysteme der verschiedenen Gebäude innerhalb des Komplexes. Jedes dieser 8 Heizungssysteme enthält eine Reihe von Umwälzpumpen mit variablen Drehzahlen, die sich dem jeweiligen Bedarf in den einzelnen Gebäuden anpassen.
Eine Reihe von Tauchmotorpumpen zur Förderung des Regenwassers ist an entsprechenden Stellen im Außenbereich installiert.
Dieses Projekt erforderte großes planerisches Können und Lowara ist stolz darauf, die Ausschreibung gewonnen zu haben. Ausschlaggebend dafür war deren Erfahrung in den individuellen Anforderungen, und dass Lowara-Produkte die umfangreichen Anwendungsbereiche problemlos meistern.
In enger Zusammenarbeit mit der technischen Abteilung von Save Engineering konnte Lowara aufgrund ihrer modernen und qualitativ hochwertigen Pumpentechnologie Spitzenlösungen, höchste Produktqualität und einen professionellen Service zur Realisierung des Projekts anbieten – und die Preise wettbewerbsfähig halten.
Aufgrund der technologisch hochwertigen Lowara-Produkte ist der Molino Stucky-Hotelkomplex in einer luxuriösen und eleganten Umgebung wieder zu neuem Leben erwacht