It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

WONNEMAR Bäder Deutschland wechseln zu OSEC Advantage Verträgen

OSEC Advantage

Die Aufgabe

Die sechs WONNEMAR Erlebnisbäder in ganz Deutschland bieten Freizeitspaß auf höchstem Niveau und ziehen durch Ihre Attraktionen und Themenwelten Schwimmbad, Sauna, Therme und Wellness Badegäste von nah und fern an. Für die Aufbereitung des Schwimm- und Badebeckenwassers suchten die Betreiber der WONNEMAR Bäder nach einer einheitlichen Lösung, die für das Bedienpersonal möglichst wenig Aufwand bedeutet und einen sicheren Badebetrieb jederzeit gewährleistet. Da die meisten Bäder bereits mit Wallace & Tiernan® Elektrolyse-Anlagen ausgestattet waren, kam man mit den Wallace & Tiernan® Spezialisten ins Gespräch und erfuhr vom OSEC® Advantage Angebot.

Die Lösung

Bereits im Februar 2016 wurde im ersten Bad die Elektrolyse-Anlage eines anderen Herstellers durch eine OSEC® -NXT Elektrolyse-Anlage von Evoqua ersetzt. OSEC® Advantage bedeutet kein Risiko oder 100%ige Sicherheit für das Bad: Für einen Fixbetrag wird die Anlage installiert und gewartet, werden Verschleißteile bei Bedarf getauscht und das benötigte Salz geliefert. Der Vertrag läuft zehn Jahre lang.

Die WONNEMAR Verantwortlichen waren im ersten Bad mit dem OSEC® Advantage Vertrag zufrieden und beschlossen, dieses Konzept nach und nach für alle Bäder umzusetzen. Zum Teil wurden Anlagen anderer Hersteller ersetzt oder Vorgänger-Modelle der OSEC®-NXT Anlage abgelöst.