Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Das Versorgungsunternehmen konnte durch die Integration und Standardisierung von Daten in einer einzigen Plattform die Leckagen um 57 % reduzieren und vermieden 30 % der jährlichen Reparaturen an Verteilungsleitungen.

Yorkshire Water Services

Sheffield, England

Yorkshire Water hat mit 15 Unternehmen aus dem Bereich der digitalen Wasserversorgung zusammengearbeitet - darunter Xylem und Idrica -, um Sheffield in die erste intelligente Wasserstadt des Landes zu verwandeln.

Yorkshire Water Services (YWS) ist ein führender britischer Wasserversorger, der nahezu 5,5 Millionen Menschen versorgt und für sein fortschrittliches und proaktives Engagement bekannt ist. YWS ist überzeugt, dass Innovation eine zentrale Triebkraft ist, um seinen Kunden bessere Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig Kosten niedrig zu halten. Daher sucht das Unternehmen kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten, seine Abläufe sowohl aktuell als auch zukünftig zu optimieren.

Herausforderung

Im Jahr 2019 rief die britische Regulierungsbehörde für Wasserdienstleistungen (Ofwat) alle britischen Wasserversorgungsunternehmen dazu auf, über konventionelle Lösungsansätze hinauszugehen und Innovationen zu nutzen, um ihre Dienstleistungen für Kunden und Umwelt grundlegend zu verbessern.

YWS hat diese Herausforderung angenommen und wählte 2020 Sheffield als Standort für das größte und umfassendste Pilotprojekt für intelligentes Wasser im Vereinigten Königreich. Die strengen Winterbedingungen in Sheffield mit ihren Frost- und Tauwetterereignissen führten regelmäßig zu Leckagen und hohen Wartungskosten für das Versorgungsunternehmen. Daher war dies der perfekte Ort, um diesen neuen Ansatz zu erproben.

Mit dem Ziel, die neuesten Fortschritte in Technologie und Kommunikation zu nutzen, um einen digitalen Zwilling zu entwickeln und das Management von Leckagen und Versorgungsunterbrechungen zu revolutionieren, arbeitete Yorkshire Water mit 15 führenden Unternehmen im Bereich der digitalen Wasserversorgung zusammen, darunter Xylem und Idrica. Gemeinsam verwandelten sie Sheffield in die erste intelligente Wasserstadt des Vereinigten Königreichs.

Nach der Installation von 6.000 Sensoren, darunter intelligente Zähler sowie Durchfluss-, Schall- und Transientenerkennungsgeräte im Netz von Yorkshire Water und in der Umgebung von Sheffield, verfügte YWS über umfangreiche Daten. Das Versorgungsunternehmen benötigte jedoch eine Lösung, um diese Daten effektiv zu verwalten und Managern sowie Betreibern dabei zu helfen, sie in verwertbare Informationen umzuwandeln.

Lösung

Xylem und Idrica haben ihre Technologie-, Innovations- und Wasserexpertise gebündelt, um die Entwicklung und Implementierung von Xylem Vue powered by GoAigua voranzutreiben. Dabei handelt es sich um eine integrierte und herstellerunabhängige Software- und Analyseplattform.

  Xylem Vue powered by GoAigua liefert YWS den aktuellen Betriebsstatus für alle ihre Druckmanagementgebiete (PMAs) auf einer einzigen Plattform.

Die Smart Water Engine der Plattform ermöglichte Yorkshire Water Services die sichere Integration und Standardisierung ihrer Daten, unabhängig von deren Quelle.

Die standardisierten Daten wurden anschließend spezifischen Modulen innerhalb der Plattform (Leckagedetektion, Leckageortung und SmartMeter) zur Verfügung gestellt. Dadurch kann Yorkshire Water sein System in Echtzeit überwachen und verwalten.

Die Teams von Xylem und Idrica implementierten zudem die Anwendung Xylem Vue - Analytics, ein zentrales Informationsmanagementsystem und eine Komponente der Plattform. Dies ermöglichte dem Versorgungsunternehmen, Dashboards anzupassen, die die Module miteinander verbinden. Diese Dashboards bieten Managern wichtige KPIs des Versorgungsunternehmens sowie Alarm- und Berichtsfunktionen.

"Die Plattform ermöglicht es uns, all unsere Daten zusammenzuführen, um vorrangige Probleme in unserem gesamten System in Echtzeit zu überwachen und zu verwalten. Dies hat uns geholfen, signifikante Ergebnisse bei der Reduzierung von Leckagen, Kosten und Umweltauswirkungen zu erzielen."

Marc Turner - Business Change Manager: Smart Data and Analytics, Yorkshire Water Services

Ergebnis

Dank Xylem Vue powered by GoAigua profitiert Yorkshire Water Services von präziseren Wasserbilanzberechnungen, die das Management von Wasserverlusten verbessern, die Prozesseffizienz steigern und die Auswirkungen verschiedener Leckerkennungstechnologien genau bestimmen.

Bis heute konnte YWS eine 57%ige Verringerung der sichtbaren Leckagen und eine Reduzierung der Leckagen in hochpriorisierten Bezirksmessgebieten (DMAs) um 32% verzeichnen. Gleichzeitig waren, im Vergleich zu vorher, fast 30% weniger Reparaturen an den Verteilungsleitungen pro Jahr erforderlich.

Die Leckerkennung hilft Yorkshire Water bei der Verbesserung der Wassereffizienz, indem sie Schlüsselindikatoren in Echtzeit visualisiert und eine frühzeitige Warnung vor potenziellen tatsächlichen oder scheinbaren Wasserverlusten liefert. 

Durch die Implementierung zuverlässiger, einheitlicher Alarme zur Minimierung von "Alarmüberlastungen" und die Integration von Arbeitsaufträgen zur effizienteren Überwachung vor Ort ermöglicht Xylem Vue powered by GoAigua Yorkshire Water, sich auf prioritäre Probleme zu konzentrieren. So können sie den gesamten Lebenszyklus eines Problems von der Erkennung bis zur Zuweisung von Arbeitsaufträgen über eine einzige Plattform verwalten.

Im Juli 2023 wurde das Sheffield-Pilotprogramm bei den Water Industry Awards mit dem renommierten Smart Water Networks Award ausgezeichnet. Diese Anerkennung unterstreicht, wie intelligente Technologien und digitale Lösungen Wasserversorgern helfen können, ihre Ziele zu erreichen.

Xylem Vue powered by GoAigua half Yorkshire Water mehrere unabhängige Technologien zu verwalten, und verschaffte dem Unternehmen eine umfassende 360-Grad-Entscheidungsintelligenz. Dies war entscheidend, um die Effizienz der Leckerkennung und -lokalisierung im gesamten Wasserverteilungssystem von Sheffield zu steigern, die Kosten zu kontrollieren, die Leistung zu verbessern und die Umweltbelastung zu reduzieren.

Erfahren Sie was für Ihr Wasser möglich ist.

Fallstudie herunterladen