Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Regenwasserpumpstationen und Überschwemmungsentlastung

Schäden durch Stürme und Hochwasser vermeiden

Regenwasserpumpstationen helfen, Gebiete zu schützen, indem große Wassermengen abgepumpt werden, wodurch Überschwemmungen verhindert werden. Viele Städte und Gemeinden befinden sich an oder in der Nähe von Gewässern, wodurch ein Bedarf an großen, zuverlässigen Pumpsystemen besteht, die in der Lage sind, große Wassermengen zu bewältigen. Andere befinden sich in flachen Gebieten, in denen der natürliche Wasserabfluss langsam und schwierig ist. Zuverlässigkeit ist der wichtigste Parameter bei der Planung einer Regenwasseranlage.

Hochwasser enthält oft Feststoffe und große Mengen an Feststoffen, wie Äste, Blätter, Unkraut, Müll, Schmutz sowie Sedimente wie Sand, Schlamm, Schwebstoffe und Erde. Die Pumpen- und Pumpstationsausführung muss hohe Anforderungen erfüllen, da sich der Schmutz nicht in den Pumpen verfangen oder im Pumpensumpf absetzen darf. Der Zufluss zur Station wird sich zwischen Trockenzeiten und Hochwasserereignissen erheblich unterscheiden. Die zuverlässigsten Pumpen sollten zusammen mit einer soliden Station verwendet werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Ihre Herausforderungen verstehen

  • Regenwasser enthält oft Feststoffe und größere Mengen an Fasermaterial
  • Große Wasserzuflüsse ereignen sich in einem kurzen Zeitraum
  • Wird im Laufe des Jahres für kürzere Zeiträume betrieben, benötigt bei Bedarf allerdings eine hohe betriebliche Zuverlässigkeit
  • Gute Rechen sind ein Muss

 

Regenwasser und Hochwasser Regenwasserbehandlung
Regenwasser und Hochwasser Hochwasserschutz
Regenwasser und Hochwasser Notfall-Hochwasserentwässerung
Regenwasser und Hochwasser Desinfektion/Entkeimung
Regenwasser und Überschwemmungen Hurrikan-Bereitschaft und Hilfe
Regenwasser und Überschwemmungen Kombinierte Abwasser- und Regenwasserbehandlung