Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Anlagen zur Herstellung von Natriumhypochloritlösung

OSEC® B-Plus Chlor-Elektrolyse-Anlage

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

OSEC® B-Plus-System ist eine vollautomatisierte, modulare Elektrolyse-Anlage, die durch Elektrolyse von Sole eine 0,8%ige Natriumhypochloritlösung erzeugt.

Das OSEC® B-Plus-System erzeugt durch Elektrolyse von Sole eine 0,8%ige Natriumhypochloritlösung. Ausgangsstoffe sind lediglich Wasser, Salz und Strom. Durch die Vor-Ort-Herstellung von Natriumhypochlorit werden Gefahren, die bei der Lagerung und dem Transport von Chlorgas oder handelsüblicher Natriumhypochlorit-Lösung gegeben sind, vermieden. So ist die OSEC B-Plus-Anlage überall ideal, wo gechlort werden soll. Durch die niedrige Konzentration der produzierten Lösung wird der Abbau von aktivem Chlor während der Lagerung vermieden. Dieser tritt bei höher konzentrierten Lösungen (10-15%) auf. Darüber hinaus weist das System niedrigere Betriebskosten als handelsübliches Natriumhypochlorit auf, was eine schnelle Amortisation bedeutet.

  • Robust konstruiertes Zellendesign
  • Hohe Betriebssicherheit durch sicheres Verfahren und automatische Anlagensteuerung
  • Leicht zugängliche und leicht zu reinigende Komponenten
  • Platzsparend durch kompakten Anlagenaufbau
  • Verfahrensbedingt hohe Wirtschaftlichkeit, hohe Stabilität der produzierten Lösung
  • Zertifiziert für NSF/ANSI 61 Trinkwasser

  • Zuverlässiger Betrieb durch robuste Elektrolysezellen
  • Höchste Prozesseffizienz führt zu schneller Investitionsrentabilität (ROI)
  • Zuverlässiger Betrieb minimiert Wartung und reduziert das Risiko möglicher Ausfallzeiten
  • Kompaktes modulares Konzept ist ideal für Chlorkonversionen und OSHG-Nachrüstungen
  • Konfigurierbares System bietet Komplettlösung für nahtlose Integration in eine Aufbereitungsanlage