Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Alle ansehen Laborwassersysteme

LaboStar® PRO TWF-Anlagen

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Vom Trink- zum Reinstwasser – Innovation auf kleinstem Raum

Die LaboStar® PRO TWF-Anlagen erzeugen Reinstwasser direkt aus Trinkwasser. Die Geräte verfügen über eine Vorfiltration und eine Umkehrosmose-Stufe. Das Reinwasser wird im integrierten 7 Liter-Aufbewahrungstank gesammelt und dort von einer Zirkulationspumpe über das Polisher-Modul zirkuliert.

Es kann aus dem Tank ein Typ III-Wasser entnommen werden, die Qualität wird im Display angezeigt. Aus dem Dispenser wird ein Typ I-Wasser mit einer Qualität von 0,055 µS/ cm, entsprechend 18,2 MÙ-cm, TOC je nach Modell zwischen 1 und 10 ppb entnommen. Die LaboStar PRO TWF ist ein Aufbereitungssystem im zweckmäßigen Design zur kostengünstigen Herstellung kleiner Mengen analytisch reinen Wassers. Die Wasserqualität übertrifft alle gängigen Qualitätsstandards. Die Anlagen können mit einem 30 oder 60 Liter-Tank aufgerüstet werden.

Eine Qualitätstsmessung des Produktwassers in der Rezirkulation zeigt ständig die Reinheit an. Am Dispenser befindet sich ein positiver Sterilfilter 0,2 µm mit Rückhaltevermögen von Endotoxinen. So erübrigt sich ein teurer Ultrafilter. Ein 0,2 µm Sterilfilter ohne Endotoxinrückhaltung ist ebenfalls erhältlich. Das Reinstwassersystem wird betriebsfertig geliefert, inklusive des ersten Modul- und Filtersatzes.

  • Aufrüstung mit 30 L- oder 60 L-Tank ist möglich, manuelle Entnahme über Dispenser
  • Liefert 2 Wasserqualitäten: Typ III aus dem Vorratstank und Typ I aus dem Dispenser
  • Zwei verschiedene Sterilfilter sind lieferbar (mit bzw. ohne Rückhaltung von Endotoxinen)
  • Einfacher Modulwechsel mithilfe von Schnellkupplungen
  • Niedrige Anschaffungskosten
  • Verbrauchsmaterialien sind Teil des Lieferumfangs
  • In Deutschland hergestellt

  • W3T324337 LaboStar PRO TWF
  • W3T324338 LaboStar PRO TWF UV