It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Dissolved Gas Flotation (DGF) Systems

Dissolved Air Flotation – DAF – Rental

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Xylem verfügt über drei DAF-Mietgeräte unterschiedlicher Größe, die zur Entfernung von Gesamtfeststoffen, biochemischem Sauerstoffbedarf sowie Fetten, Ölen und Schmierstoffen aus Abwasserströmen ausgelegt sind.

Die Dissolved Air Flotation (DAF) ist eine bewährte und wirksame physikalisch-chemische Technologie zur Behandlung einer Vielzahl industrieller und kommunaler Prozess- und Abwasserströme. DAF-Systeme werden häufig verwendet, um eine Vielzahl von Behandlungszielen zu erreichen, darunter:

  • Produktrückgewinnung und Wiederverwendung
  • Vorbehandlung zur Einhaltung der Abwassergrenzwerte
  • Vorbehandlung zur Reduzierung der Belastung nachgeschalteter biologischer Behandlungssysteme
  • Polieren von Abwässern aus biologischen Kläranlagen
  • Eindickung von Biofeststoffen

Die RT Rental DAF-Systeme von Xylem sind darauf ausgelegt, den gesamten Schwebstoffgehalt (TSS), den biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB) sowie Fette, Öle und Fette (FOG) aus einem Abwasserstrom zu entfernen. Verunreinigungen werden durch den Einsatz einer gelösten Luft-in-Wasser-Lösung entfernt, die durch Einblasen von Luft unter Druck in einen Kreislaufstrom aus geklärtem DAF-Abwasser entsteht.

Dieser Recyclingstrom wird dann in einer internen Kontaktkammer mit dem ankommenden Abwasser kombiniert und vermischt, wo die gelöste Luft in Form mikrometergroßer Blasen aus der Lösung austritt und sich an den Verunreinigungen festsetzt. Die Blasen und Verunreinigungen steigen an die Oberfläche und bilden ein schwimmendes Materialbett, das von einem Oberflächenskimmer zur weiteren Handhabung in einen internen Trichter entfernt wird, während schwerere Feststoffe absinken und von der Bodenschnecke entfernt werden.