Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Filtration für Bewässerungssysteme

Rüsten Sie Ihr Bewässerungssystem mit der richtigen Filtrationstechnologie aus, um Verstopfungen zu vermeiden und den Wartungsaufwand zu reduzieren

Bedeutung einer ordnungsgemäßen Wasserfiltration für die Bewässerung 

Eine effektive Wasserfiltration ist entscheidend für eine gleichbleibende Leistung des Bewässerungssystems und den Schutz der Bewässerungsausrüstung als langfristige Investition. Die Auswahl der richtigen Filtermethode reduziert das Verstopfungsrisiko und hilft, die Lebensdauer Ihres Bewässerungssystems zu verlängern. 

Sprinkler, Schwenk- und Tropfbewässerungssysteme sind alle anfällig für Verstopfungen durch feste Partikel. Eine Verstopfung dieser Komponenten kann kostspielig sein und zeitaufwändige Wartung erfordern, die durch die vorhandene Filtrationstechnologie vermieden werden konnte. Abhängig von der Wasserquelle können kontaminierende Partikel Salz, Ton oder sogar Algen umfassen. Xylem kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Technologie für Ihre Anwendung helfen, je nach Größe und Art der zu entfernenden Partikel. 

Bewässerungsfiltrationstechnologie 

Xylem bietet ein komplettes Sortiment an Ansaugsieben, Abscheidern und selbstreinigenden Filtern, die Ihre Bewässerungskomponenten schützen. Die richtige Technologie wird durch die Größe der zu filternden Partikel sowie den Wasserbedarf Ihres individuellen Systems bestimmt. Der Filtrationsprozess besteht aus Quellwasser, das durch eine Reihe von Sieben fließt, die zunehmend feinere Partikel entfernen. Als Teil des Filtrationsprozesses filtert das selbstreinigende Sieb Partikel aus dem Filter und reinigt Siebe kontinuierlich, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.

 

Sprinkler, Rotoren, Tropfstrahler und andere Bewässerungskomponenten sind aufgrund von Partikeln im Bewässerungswasser anfällig für Verstopfungen

Produkte und Dienstleistungen