Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

XAM 912 Konfiguration

RS485 RTU-Anschluss

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Kommunikation .
  2. Umschalten für die Aktivierung von Modbus RTU.
  3. Legen Sie die Kommunikationsparameter fest.
Parameter Einstellung
Server-ID 1
Baud 19200
Stoppbit 1
Parität Gerade
LED-Abschaltverzögerung 60 s

 

Ethernet

Prüfen Sie die IP-Einstellung auf dem CCD 401, damit sie mit den drei ersten Nummern auf Nexicon übereinstimmt. Anweisungen zum Ändern der IP-Adresseinstellungen für ein Gateway finden Sie in den FAQs zur allgemeinen Konnektivität .

  1. Gehen Sie zu Einstellungen>Kommunikation.
  2. Umschalten für die Aktivierung von Modbus TCP/IP.
  3. Legen Sie die Kommunikationsparameter fest.
Parameter Einstellung
Lokale IP-Adresse Verwenden Sie die IP-Adresse von TCP/IP.
Verwenden Sie für das XAM 912 ein anderes IP als 10.10.10.XX
Anschluss Standardwert: 502
Der Benutzer kann einen Wert zwischen 500-65535 wählen
Modbus TCP
– Slave-Adresse
Die Modbus-Adresse im Netzwerk.